Wozidło kopalniane 796 AC

796 AC Wozidła kopalniane

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Nominalna ładowność
360 ton (US)
327 t
Znamionowa dopuszczalna masa całkowita maszyny
1270000 lb
576072 kg
Moc maksymalna — SAE J1995
3500 hp
2610 kW

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Cat

BEZPIECZEŃSTWO

  • Lepsza widoczność dzięki szerokiemu polu widzenia z kabiny i promieniowej siatce rezystorów zwalniacza, która poprawia widoczność z prawej strony.
  • Bezpieczniejszy dostęp dzięki standardowym drabinkom o szerokości 600 mm (23,6 cala), płaskiemu nadwoziu, zabezpieczeniom palców stóp, a także opcjonalnym, zautomatyzowanym schodkom dostępowym.
  • Układy zwiększające pewność działania, takie jak układ zabezpieczający przed staczaniem, układ przeciwpoślizgowy, blokada załączania biegu wstecznego, automatyczny sterowanie pracą zwalniacza oraz czujnik zatrzaśnięcia drzwi do stosowania hamulca postojowego.
  • W pełni dynamiczne zwalnianie dzięki kompaktowej konstrukcji z siatką promieniową, wspierane przez sprawdzoną konstrukcję czterokołowych hamulców Caterpillar chłodzonych olejem, zapewnia stabilne prowadzenie maszyny i pewne zatrzymanie.
  • W pełni niezależny układ hamulca pomocniczego zapewniający możliwość sterowania awaryjnego z hydraulicznie uruchamianym pedałem hamulca pomocniczego, który służy jako wsparcie dla systemów sterowania elektronicznego.
Cat

WYDAJNOŚĆ PRACY

  • Osiąga wiodącą w klasie ładowność 327 ton bez względu na lokalizację osprzętu.
  • Łatwość obsługi i redukcja kosztów dzięki integracji silnika Cat, układu napędowego AC, układu hydraulicznego i sterowania.
  • Wgląd we wszystkie parametry wózka na przestrzeni całego procesu, co pozwala zoptymalizować zużycie paliwa, prędkość na trasie i obciążenia dodatkowe w całym zakresie roboczym.
  • Doskonała kontrola podczas wolnych obrotów w obszarze roboczym oraz świetny moment obrotowy i przyspieszenie silnika podczas odsuwania koparki.
Cat

KOMFORT PRACY

  • Ergonomiczny układ kabiny, doskonała widoczność dookoła oraz elementy sterujące, dźwignie i przełączniki rozmieszczone w sposób ułatwiający obsługę.
  • Automatyczna kontrola temperatury oraz redukcja wibracji i dźwięku.
  • Fotel nowej generacji z regulacją wysokości, regulowaną podpórką pod ramiona, która zapobiega ocieraniu się pasów bezpieczeństwa, oraz oparciem, podpórkami bocznymi i lędźwiowymi, które zwiększają stabilność.
Cat

OBSŁUGA SERWISOWA

  • Duża pojemność skokowa, niska prędkość obrotowa i względnie mała moc uzyskiwana z litra pojemności oznaczają mniejsze wysilenie silnika, czyli w praktyce więcej czasu na chodnikach przewozowych, a mniej w warsztacie.
  • Kolektory dolotowe i turbosprężarki są umieszczone poza obrysem V silnika, co daje serwisantom więcej miejsca do pracy na górze silnika i w komorze.
  • Silnik i alternator z podwójnym łożyskiem mogą być serwisowane oddzielnie, co eliminuje konieczność stosowania podkładek.
  • Uszczelniona obudowa falownika pod ciśnieniem, która nie wymaga czyszczenia, co eliminuje setki godzin konserwacji.
  • Podesty wokół silnika i platformy serwisowe oraz Modułowe podzespoły i zgrupowane punkty obsługowe dostępne z poziomu podłoża.
Cat

TRWAŁOŚĆ I DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

  • Długi czas eksploatacji do remontu generalnego – 25 000 godzin – co obniża koszt posiadania, dzięki sprawdzonemu silnikowi C175 i elektrycznemu układowi napędowemu.
  • Sprawdzona konstrukcja prostej szyny ramowej eliminuje zgięcia i pęknięcia, które mogą wystąpić w miejscach koncentracji naprężeń.
  • Wyjątkową wytrzymałość zapewnia konstrukcja skrzynkowa, w której zastosowano stal opatentowaną przez Caterpillar, zapewniającą doskonałe właściwości spawalnicze.
  • Zwiększona trwałość ramy dzięki głębokim przekrojom szyn głównych w krytycznych miejscach, co obniża poziom naprężeń.
  • Rama, układ napędowy, silnik i inne elementy, które zostały zbudowane tak, aby można je było regenerować – zapewniając wielokrotne użytkowanie i dając rozwiązania jak nowe, jedynie za ułamek pełnej ceny.
Cat

SPRAWDZONY UKŁAD NAPĘDOWY NA PRĄD PRZEMIENNY I NAPĘD

  • Obniżone koszty operacyjne dzięki zintegrowanemu silnikowi i układowi napędowemu, który został w 100% zaprojektowany, zatwierdzony i zbudowany przez Caterpillar.
  • System wysokiego napięcia, który działa przy niższym natężeniu prądu niż większość konkurencyjnych rozwiązań, co przyczynia się do wyższej sprawności, mniejszej ilości wytworzonego ciepła, mniejszych i lżejszych komponentów oraz dłuższej żywotności.
  • Promieniowa siatka rezystorów zwalniacza z silnikiem elektrycznym prądu zmiennego, który nie wymaga regularnej konserwacji, a także jest cichszy i lżejszy niż siatki skrzynkowe.
  • Układ napędowy z prądem zmiennym z dynamicznym zwalnianiem zapewnia ciągłą moc zwalniania, silnik elektryczny na prąd zmienny zmniejsza potrzebę konserwacji, a nowoczesne wysokonapięciowe tranzystory IGBT zapewniają maksymalną wydajność systemu napędu.
  • Zmienny hydrauliczny wentylator nadmuchu, który zapewnia optymalne chłodzenie nawet na biegu jałowym, co zwiększa wydajność i żywotność elementów.

Dane techniczne produktu 796 AC

Nominalna ładowność 360 ton (US) 327 t
Znamionowa dopuszczalna masa całkowita maszyny 1270000 lb 576072 kg
Masa podwozia 448415 lb 203398 kg
Zakres mas skrzyni ładunkowej 38 833 – 42 907 kg (85 611 – 94 594 funtów) 38 833 – 42 907 kg (85 611 – 94 594 funtów)
Uwaga (1) Maksymalne obciążenie opony należy sprawdzić u producenta opon. Maksymalne obciążenie opony należy sprawdzić u producenta opon.
Uwaga (2) Masa podwozia z pełnymi zbiornikami paliwa i napełnionymi wszystkimi układami, osprzętem opcjonalnym i obowiązkowym, podnośnikiem, systemem mocowania skrzyni, felgami i oponami. Masa podwozia z pełnymi zbiornikami paliwa i napełnionymi wszystkimi układami, osprzętem opcjonalnym i obowiązkowym, podnośnikiem, systemem mocowania skrzyni, felgami i oponami.
Uwaga (3) Aby uzyskać informacje o dopuszczalnej masie całkowitej maszyny, patrz wytyczne 10/10/20 dotyczące przekraczania ciężaru brutto ładunku użytecznego górniczych wozów technologicznych Cat (AEXQ0250) Aby uzyskać informacje o dopuszczalnej masie całkowitej maszyny, patrz wytyczne 10/10/20 dotyczące przekraczania ciężaru brutto ładunku użytecznego górniczych wozów technologicznych Cat (AEXQ0250)
Moc maksymalna — SAE J1995 3500 hp 2610 kW
Model silnika Cat® C175-16 Cat® C175-16
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 3405 hp 2539 kW
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 r/min 1800 r/min
Poziom emisji zanieczyszczeń Optymalizacja zużycia paliwa Optymalizacja zużycia paliwa
Średnica cylindra 6.9 cale 175 mm
Skok tłoka 8.7 cale 220 mm
Pojemność skokowa 5187 in³ 85 l
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
Uwaga (2) Na wybranych rynkach jest dostępny silnik spełniający normę emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE). Na wybranych rynkach jest dostępny silnik spełniający normę emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE).
Uwaga (3) Dodatkowe dostępne opcje mocy znamionowej optymalizujące zużycie paliwa: 2312 kW / 3100 KM Dodatkowe dostępne opcje mocy znamionowej optymalizujące zużycie paliwa: 2312 kW / 3100 KM
Zbiornik paliwa 1300 gal (US) 4922 l
Zbiornik paliwa (opcja Tier 4) 1200 gal (US) 4542 l
Zbiornik płynu DEF 100 gal (US) 378 l
Układ chłodzenia 211 gal (US) 799 l
Skrzynia korbowa 82 gal (US) 310 l
Koła przednie — każde 7 gal (US) 28 l
Zwolnica – każda 67 gal (US) 254 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 296 gal (US) 1121 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 385 gal (US) 1458 l
Zbiornik smaru 90 lb 41 kg
Uwaga (1) Zbiornik roztworu mocznika jest montowany tylko w wersji z silnikiem spełniającym normę EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE). Zbiornik roztworu mocznika jest montowany tylko w wersji z silnikiem spełniającym normę EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE).
Kąt skrętu 39 ° 39 °
Średnica zawracania – przód 106.3 ft 32.4 m
Normy w zakresie układu kierowniczego Normy w zakresie układu kierowniczego: ISO 5010:2007 Normy w zakresie układu kierowniczego: ISO 5010:2007
Uwaga Średnica zawracania (ISO 7457:1997) Średnica zawracania (ISO 7457:1997)
Przełożenie całkowite zwolnicy 35:1 35:1
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 40 mile/h 64 km/h
Generator/alternator Bezszczotkowy Cat, zamontowany na silniku, z podwójnym łożyskiem Bezszczotkowy Cat, zamontowany na silniku, z podwójnym łożyskiem
Elementy sterowania Falownik z tranzystorami IGBT Cat, skrzynka elektryczna chłodzona powietrzem z układem filtracyjnym i utrzymywanym nadciśnieniem Falownik z tranzystorami IGBT Cat, skrzynka elektryczna chłodzona powietrzem z układem filtracyjnym i utrzymywanym nadciśnieniem
Silnik kół Zespół indukcyjny Cat AC, montowany w tylnej osi Zespół indukcyjny Cat AC, montowany w tylnej osi
Układ chłodzenia Hydrauliczny układ chłodzenia Cat, o zmiennej prędkości Hydrauliczny układ chłodzenia Cat, o zmiennej prędkości
Hamulce zasadnicze Cztery koła, tarczowe mokre, chłodzone olejem, uruchamiane hydraulicznie Cztery koła, tarczowe mokre, chłodzone olejem, uruchamiane hydraulicznie
Powierzchnia przednich hamulców tarczowych mokrych 20378 in² 131473 cm²
Powierzchnia tylnych hamulców tarczowych mokrych 30750 in² 198388 cm²
Normy Zasadnicze i pomocnicze: ISO 3450:2011 Zasadnicze i pomocnicze: ISO 3450:2011
Hamulec postojowy Cztery koła, wielotarczowe, załączane przez sprężynę, zwalniane hydraulicznie Cztery koła, wielotarczowe, załączane przez sprężynę, zwalniane hydraulicznie
Hamulec obciążeniowy Tylne hamulce zasadnicze Tylne hamulce zasadnicze
Moc zwalniacza dynamicznego – ciągła 5480 hp 4086 kW
Uwaga Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), opcjonalny z pakietem CMD Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), opcjonalny z pakietem CMD
Oś przednia – bez ładunku 47 % 47 %
Oś tylna – bez ładunku 53 % 53 %
Oś przednia – z ładunkiem 33 % 33 %
Oś tylna – z ładunkiem 67 % 67 %
Uwaga Rozkład masy zoptymalizowany po zamontowaniu skrzyni ładunkowej Cat. Rozkład masy zoptymalizowany po zamontowaniu skrzyni ładunkowej Cat.
Opony standardowe 59/80 R63 59/80 R63
Obręcze 44" x 63" 44" x 63"
Uwaga (1) Opcjonalnie są dostępne obręcze umożliwiające szybką wymianę. Opcjonalnie są dostępne obręcze umożliwiające szybką wymianę.
Uwaga (2) Firma Caterpillar zaleca, aby klient dokonał oceny wszystkich warunków roboczych, a następnie zwrócił się do producenta ogumienia o pomoc w doborze właściwych opon z uwzględnieniem parametru TKPH (TMPH). Firma Caterpillar zaleca, aby klient dokonał oceny wszystkich warunków roboczych, a następnie zwrócił się do producenta ogumienia o pomoc w doborze właściwych opon z uwzględnieniem parametru TKPH (TMPH).
Pojemność do burty tylnej 97-153 m³ (127-200 jardów³) 97-153 m³ (127-200 jardów³)
Pojemność nasypowa (SAE 2:1) 186-237 m³ (243-310 jardów³) 186-237 m³ (243-310 jardów³)
Uwaga W celu uzyskania zaleceń dotyczących wyboru skrzyni ładunkowej należy się skonsultować z najbliższym dealerem Cat. W celu uzyskania zaleceń dotyczących wyboru skrzyni ładunkowej należy się skonsultować z najbliższym dealerem Cat.
Typ Dwa, dwustopniowe siłowniki hydrauliczne z zaworem ograniczającym. Dwa, dwustopniowe siłowniki hydrauliczne z zaworem ograniczającym.
Wydatek pompy – wysokie obroty biegu jałowego 257.3 gal/min 964 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego – podnoszenie 3029 psi 20884 kPa
Czas podnoszenia skrzyni – wysokie obroty biegu jałowego 21 s 21 s
Czas opuszczania skrzyni – ruch swobodny 22 s 22 s
Czas wymuszonego opuszczania skrzyni – wysokie obroty biegu jałowego 17.5 s 17.5 s
Uwaga (1) Podwójne, dwustopniowe siłowniki hydrauliczne zamontowane na zewnątrz ramy głównej; działające dwustronnie w obu fazach. Podwójne, dwustopniowe siłowniki hydrauliczne zamontowane na zewnątrz ramy głównej; działające dwustronnie w obu fazach.
Uwaga (2) Zwiększanie mocy w obu fazach, zmniejszanie możliwe też w obu fazach. Zwiększanie mocy w obu fazach, zmniejszanie możliwe też w obu fazach.
Uwaga (3) Automatyczna modulacja opuszczania skrzyni ładunkowej ogranicza siłę uderzenia o ramę. Automatyczna modulacja opuszczania skrzyni ładunkowej ogranicza siłę uderzenia o ramę.
Typ Niezależne siłowniki wypełnione azotem/olejem, mocowanie trzpieniowe, mocowanie z podwójnym łącznikiem kabłąkowym na górze i na dole Niezależne siłowniki wypełnione azotem/olejem, mocowanie trzpieniowe, mocowanie z podwójnym łącznikiem kabłąkowym na górze i na dole
Skok roboczy siłownika – przód 4 cale 102.1 ml
Skok roboczy siłownika – tył 2 cale 50.5 mm
Zakres wahań osi tylnej +/- 5,32 stopnia +/- 5,32 stopnia
Klimatyzacja Czynnik chłodniczy HFC - 134A: 21 600 Btu/h Czynnik chłodniczy HFC - 134A: 21 600 Btu/h
Nagrzewnica / układ odszraniania 24600 BTU/h 24600 BTU/h
Uwaga Efektywna praca nagrzewnicy/układu odszraniania w temperaturze do -15°C (-5°F), a układu klimatyzacji w temperaturze do 50°C (122°F). Efektywna praca nagrzewnicy/układu odszraniania w temperaturze do -15°C (-5°F), a układu klimatyzacji w temperaturze do 50°C (122°F).
Normy dotyczące konstrukcji ROPS (1) Kabina z konstrukcją ROPS (konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny) spełnia wymogi normy ISO 3471:2008 dla operatora oraz normy ISO 13459:2012 dla instruktora. Kabina z konstrukcją ROPS (konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny) spełnia wymogi normy ISO 3471:2008 dla operatora oraz normy ISO 13459:2012 dla instruktora.
Normy dotyczące konstrukcji FOPS Konstrukcja FOPS (konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia się maszyny) spełnia normę ISO 3449:2005 Level II dla operatora oraz normę ISO 13459:2012 Level II dla instruktora. Konstrukcja FOPS (konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia się maszyny) spełnia normę ISO 3449:2005 Level II dla operatora oraz normę ISO 13459:2012 Level II dla instruktora.
Normy w zakresie emisji hałasu Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora wynoszący 75 dB(A) zmierzono według norm ISO 6394:2008 i ISO 6396:2008. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora wynoszący 75 dB(A) zmierzono według norm ISO 6394:2008 i ISO 6396:2008.
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 22.05 ft 6720 mm
Długość całkowita 51.44 ft 15679 mm
Rozstaw osi 21.9 ft 6674 mm
Tylna oś – tył pojazdu 16.07 ft 4898 mm
Wysokość zrzutu — bez ładunku 5.72 ft 1744 mm
Wysokość załadowywania – bez ładunku 23.85 ft 7271 mm
Wysokość całkowita – skrzynia ładunkowa podniesiona 48.85 ft 14890 mm
Szerokość mierzona między środkami opon przednich 23.06 ft 7028 mm
Prześwit osi przedniej – z ładunkiem 2.81 ft 855 mm
Szerokość całkowita zadaszenia (z odpychaczami skał) 33.15 ft 10103 mm
Szerokość zewnętrzna skrzyni/zadaszenia (bez odpychaczy skał) 31.62 ft 9639 mm
Szerokość wewnętrzna skrzyni 29.44 ft 8973 mm
Wysokość do przedniego zadaszenia — bez ładunku 26.01 ft 7928 mm
Prześwit osi tylnej – z ładunkiem 2.8 ft 854 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon bliźniaczych 19.5 ft 5943 mm
Szerokość mierzona między krawędziami zewnętrznymi opon — bez ładunku 30.27 ft 9226 mm
Uwaga Podane wymiary uwzględniają odpychacze skał przy zadaszeniu Podane wymiary uwzględniają odpychacze skał przy zadaszeniu

796 AC Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat® C175-16: 2610 kW (3500 KM) zoptymalizowany pod kątem zużycia paliwa, emisja odpowiadająca normie EPA Tier 2 (USA) (dostępny na wybranych rynkach)
  • Silnik wysokoprężny Cat® C175-16: 2610 kW (3500 KM) spełniający normę EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) (dostępny na wybranych rynkach)
  • Silnik wysokoprężny C175-16
    – Turbodoładowanie (4 turbosprężarki)/chłodnica końcowa (ATAAC)
    – Odśrodkowy filtr oleju
    – Samoczyszczący się filtr oleju
    – Alternator ładujący (225 A), bezszczotkowy
    – Układ wstępnego smarowania silnika
    – Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym (4)
    – Wielopunktowy układ pomiaru ciśnienia oleju
    – Układ wydechowy - tłumik, ujście z prawej strony
  • Układ hamulcowy:
    – Elektryczne dynamiczne zwalnianie zespolone przy niskich prędkościach
    – Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem (z przodu i z tyłu) - zasadniczy, postojowy, pomocniczy
    – Hamulec obciążeniowy (tylko tylna oś)
    – Tarcze hamulcowe z materiału o zwiększonej trwałości
    – Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza (ARC)
    – Silnik zwalniający hamulec (przy holowaniu)
  • Układ napędowy Cat® na prąd przemienny:
    – Generator prądu przemiennego
    – silniki indukcyjne prądu przemiennego
    – Sterowanie silnikami przez tranzystor IGBT
    – Promieniowa siatka rezystorów zwalniacza ze sterowanym silnikiem prądu przemiennego
    – Programowana prędkość maksymalna
    – Technologia TorqueBoost
    – Układ przeciwpoślizgowy
  • Funkcja zmiany kierunku jazdy:
    – Blokada biegu wstecznego przy podniesionej skrzyni ładunkowej
    – Blokada zmiany biegu przy podniesionej skrzyni ładunkowej
    – Blokada załączania biegu wstecznego
    – Blokada swobodnego wybiegu
    – Blokada uruchamiania silnika przy załączonym biegu
  • Funkcje dodatkowe:
    – Ciągłe smarowanie i filtrowanie układu osi tylnej
    – Ciągłe chłodzenie oleju w układzie osi tylnej

OBSŁUGA I ELEMENTY STERUJĄCE

  • Kabina ze zintegrowaną konstrukcją ROPS/FOPS, izolowana/wyciszona
  • Fotel, operatora, z zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewany/chłodzony
  • Fotel, instruktora, z zawieszeniem pneumatycznym, regulowany
  • Pas bezpieczeństwa, instruktora, dwupunktowy
  • Kierownica, z regulacją w dwóch płaszczyznach, klakson
  • Klakson elektryczny
  • Dźwignia zmiany kierunku jazdy
  • Zwalnianie oraz sterowanie hamulcami chłodzonymi olejem za pomocą jednego pedału
  • Przełącznik dwustabilny funkcji automatycznego sterowania pracą zwalniacza (ARC)
  • Przełącznik hamulca obciążeniowego
  • Szyba przednia przyciemniana/bezodpryskowa
  • Szyba, sterowana elektrycznie, po stronie operatora/pasażera
  • Wycieraczki przedniej szyby (2), z trybem pracy przerywanej i spryskiwaczem
  • Osłona przeciwsłoneczna (2)
  • Schowek za fotelami
  • Uchwyt na napoje (2)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Przygotowanie do montażu radia z głośnikami i wiązką przewodów elektrycznych
  • Przetwornica, 12 V
  • Gniazdo zasilania prądem stałym 12 V (1)
  • Lusterka, standardowe (lewe płaskie, prawe panoramiczne)
  • Drabinka dostępowa mocowana na stałe, dostęp z podłoża od lewej strony
  • Układ HVAC:
    – Utrzymywanie nadciśnienia i filtrowanie powietrza
    – Klimatyzacja
    – Nagrzewnica/układ odszraniania
  • Wskaźniki wyświetlające jednostki w systemie brytyjskim lub metrycznym:
    – Prędkościomierz
    – Obrotomierz
    – Elektryczny licznik roboczogodzin
    – Poziom paliwa
    – Poziom płynu DEF (tylko silniki spełniające normę EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE))
    – Temperatura oleju hydraulicznego
    – Temperatura cieczy chłodzącej silnik
  • Serwis i informacje:
    – Złącze diagnostyczne
    – Wskaźnik usterki elektrycznego układu sterowania silnikiem
    – Alarm, hamulec postojowy / otwarte drzwi kabiny
    – Złącze do podłączenia systemu telematycznego innego producenta
    – Centrum komunikatów VIMS z układem monitorującym Advisor

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm dźwiękowy, cofania
  • Układ elektryczny, 24 V, z bezpiecznikami i wyłącznikami automatycznymi
  • Akumulatory, 12 V (8), 90 Ah
  • Gniazdo ładowania akumulatorów dostępne z poziomu podłoża
  • Oświetlenie, sygnałowe/serwisowe:
    – Pakiet oświetlenia halogenowego
    – Światła cofania i awaryjne
    – Kierunkowskazy (przednie i tylne typu LED)
    – Schodki wejściowe/platforma serwisowa z przodu
    – Światła stop/tylne (typu LED)
    – Przedział silnikowy
    – Światła ostrzegawcze LED informujące o mocy falownika
  • Wskaźnik ciężaru ładunku, czerwony/zielony
  • Cyfrowy wyświetlacz ciężaru ładunku

DODATKOWE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE

  • Akumulatory (układów kierowniczego i hamulcowego) – certyfikaty na rynki Australii i Kanady
  • Automatyczny układ smarowania
  • Osłony obracających się elementów
  • Chlapacze
  • Haki i sworznie holownicze (przód)
  • Sworzeń holowniczy (tył) (wyłącznie dla pustych pojazdów)
  • Obręcze 44 x 63, sześć (6) sztuk
  • Tankowanie paliwa:
    – Zbiornik paliwa o pojemności 4922 l (1300 galonów) (tylko silniki ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa)
    – Zbiornik paliwa o pojemności 4543 l (1200 galonów) (tylko silniki spełniające normę EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE))
    – Zbiornik roztworu mocznika o pojemności 379 l (100 galonów) (tylko silniki spełniające normę EPA Tier 4 Final (USA)/ Stage V (UE))
    – Filtr paliwa z separatorem wody
    – Układ szybkiego tankowania paliwa w tempie 210 gal/min (po lewej i prawej stronie)
  • Serwis:
    – Platformy serwisowe przy silniku (2)
    – Instrukcje serwisowe ANSI lub ISO
    – Punkty S•O•S℠ do pobierania próbek (oleju hydraulicznego, cieczy chłodzącej silnik, oleju silnikowego)
    – Blokada maszyny z poziomu podłoża (akumulator)
    – Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
    – Blokada układu hydraulicznego
    – Blokada uruchamiania silnika
    – Pomocnicze szybkozłącze układu zrzutu
    – Pomocnicze szybkozłącze układu kierowniczego (holowanie)

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE CAT®

  • System Cat® MineStar™ Detect (rada i kamera)
  • System Cat® Product Link™ Elite (komórkowy)

NADWOZIE SAMOWYŁADOWCZE

  • Wysokowydajna (HE) skrzynia ładunkowa, 186-237 m³ (243-310 jardów³)
    – System mocowania skrzyni HE
    – Wyrzutniki kamieni (łańcuchowe)

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY

  • Ciecz chłodząca Cat o wydłużonej trwałości (ELC), ochrona do –35°C (–30°F)

796 AC Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat® C175-16: nastawa mocy 2312 kW (3100 KM) (tylko silniki ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa / spełniającej normę EPA Tier 2 (USA))
  • Silnik wysokoprężny Cat® C175-16: nastawa mocy 2050 kW (2750 KM) (silniki ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa i spełniającej normę EPA Tier 4 Final (USA)/ EU Stage V (UE))
  • Nagrzewanie skrzyni ładunkowej (ciepłem z układu wydechowego)

OBSŁUGA I ELEMENTY STERUJĄCE

  • Blokada przepustnicy
  • Regulator czasowy, opóźnienia wyłączenia silnika
  • Podgrzewane lusterka (lewe i prawe)
  • Zautomatyzowana dostępowa mocowana na stałe, dostęp z podłoża od lewej strony
  • Monitor pokazuje informacje w następujących językach: angielskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, holenderskim, norweskim, szwedzkim, estońskim, hiszpańskim (Ameryka Łacińska), litewskim, słowackim, słoweńskim, greckim, rumuńskim, rosyjskim, polskim, czeskim, węgierskim, islandzkim, fińskim, duńskim, tajskim, indonezyjskim, wietnamskim, malezyjskim, chińskim

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Oświetlenie, sygnałowe/serwisowe:
    – Światła przeciwmgielne, LED
    – Światła robocze, LED
    – Boczne światła obrysowe, LED
    – Światła obrysowe nadwozia samowyładowczego/światła stop, LED
  • Lampa sygnalizacji zwalniania, wielokolorowa, na zewnątrz kabiny

DODATKOWE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE

  • Tankowanie: układ szybkiego tankowania paliwa w tempie 300 gal/min (po lewej i prawej stronie)
  • Gaśnica, przenośna
  • Centralne pojedyncze mocowanie do holowania w przednim zderzaku
  • Kliny do kół (ANSI i ISO)
  • Obręcze 44 x 63, z możliwością szybkiej wymiany (2 z możliwością szybkiej wymiany, 4 standardowe)
  • Serwisowanie:
    – Platforma falownika (dostęp od tyłu)
    – Węzeł serwisowy, z funkcją szybkiego napełniania

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE CAT®

  • System Cat® MineStar™ Detect (tylko kamera)
  • System Cat® Product Link™ Elite (satelitarny)
  • Cat® MineStar™ Health
  • Cat® MineStar™ Fleet
  • Cat® MineStar™ Terrain
  • Przygotowanie do montażu systemu Cat® MineStar™ Command
  • Cat® MineStar™ Command
  • Osprzęt systemu Cat® Trolley assist

NADWOZIE SAMOWYŁADOWCZE

  • Wysokowydajna wkładka modułu do transportu skał
  • Wysokowydajne odpychacze skał zamontowane na zadaszeniu
  • Wysokowydajne odpychacze skał przy tylnych kołach
  • Wysokowydajna osłona przeciwuderzeniowa

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY

  • Płyn niezamarzający/ciecz chłodząca odporne na temperatury do –50°C (–58°F)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat® MineStar™ Command do wozideł wykorzystuje najbardziej zaawansowane dostępne technologie, stając się rozwiązaniem nowej generacji aby zapewnić rozwiązanie w odstawie urobku — rozwiązaniem, które poprawia bezpieczeństwo, produktywność i dostępność w kopalniach o dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza w trudnych lub odległych lokalizacjach. Rozwiązanie Command zapewnia w pełni zintegrowaną obsługę autonomicznych systemów kopalnianych, dzięki czemu transport jest bardziej wydajny przy niemal ciągłej pracy i przemieszczana jest większa ilości ładunków przy mniejszej liczbie osób na miejscu. Autonomiczne wozidła bezpiecznie poruszają się wokół innego sprzętu, lekkich pojazdów i personelu. Wozidła z systemem Command reagują na wezwania podjechania do ładowarki, ustawiają się w odpowiedniej pozycji, przewożą urobek do punktów zrzutu, a nawet zgłaszają się do czynności serwisowych — wszystko to bez operatora na pokładzie.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar Fleet to najlepsze źródło informacji do zarządzania flotą. Zintegrowany system monitorowania floty i zarządzania nią, który może być wykorzystywany do pracy z dowolną maszyną lub systemem w celu pomiaru, zarządzania i maksymalizacji każdego aspektu operacji, niezależnie od wielkości lub rodzaju. Fleet zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Monitoruje lokalizację maszyny i ruchy materiału, a także przekazuje ostrzeżenia o niewłaściwej trasie, aby zapewnić przemieszczanie materiału do prawidłowej lokalizacji.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu maszyn kopalnie mogą wdrożyć bardziej proaktywne podejście do konserwacji i napraw. Kluczowym elementem tego podejścia są dane dotyczące stanu sprzętu. Dzięki danym kopalnie mogą identyfikować problemy ze sprzętem na długo przed wystąpieniem awarii.

Dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla ulepszania analityki operacyjnej i analizy predykcyjnej maszyn. Cat® MineStar™ Health pomaga zaspokoić tę potrzebę, zapewniając łączność z maszynami i dostarczając ważne informacje. Oferta MineStar Health obejmuje rozwiązania, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych ze sprzętu, a także aplikacje do wizualizacji, analizy i raportowania danych o stanie sprzętu.

Poznaj technologie

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC
Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

Wozidło kopalniane 796 AC

360 View
360 View

Zobacz, jak 796 AC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE