773G

Wozidła technologiczne 773G

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Ładowność znamionowa (100%)
61.7 ton (US)
56 t
Model silnika
Cat® C27
Cat® C27
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
42 mph
67.6 km/h

Podsumowanie

Wyższa wydajność

Firma Caterpillar z przyjemnością prezentuje wozidło sztywnoramowe 773G. Możesz zapytać, w jaki sposób firma Caterpillar, która produkuje wozidła od 40 lat, mogła je udoskonalić tak, aby jeszcze lepiej pomagały Ci w optymalizacji prowadzonej działalności.
Modele serii G zostały zaprojektowane i są produkowane przy użyciu najnowszych technologii z dziedziny kontroli jakości – zarówno wirtualnych, jak i fizycznych. Przed wprowadzeniem tego modelu do produkcji był on przez ponad 30 000 godzin testowany przez użytkowników docelowych, dlatego z pewnością jest gotowy do niezawodnej i wydajnej pracy.
Wozidła Cat serii G charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale także ekonomicznością, ponieważ wykorzystują aż siedem różnych metod oszczędzania paliwa. Oferujemy dwa tryby oszczędzania paliwa, dzięki czemu można wybrać odpowiedni dla siebie poziom oszczędności. Dzięki wprowadzeniu do swojej floty wozideł Cat serii G zyskasz wyższą wydajność i krótszy czas konserwacji, a jednocześnie pomożesz chronić środowisko naturalne. Z kolei Twoi pracownicy docenią komfort i udogodnienia, jakie oferuje udoskonalona kabina. Mówiąc krótko: wozidła Cat serii G z pewnością będą miały pozytywny wpływ na Twoją firmę i pracujących w niej ludzi.

Dane techniczne produktu 773G

Ładowność znamionowa (100%) 61.7 ton (US) 56 t
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 42 mph 67.6 km/h
Obciążenie nieprzekraczalne (120%)* 74 ton (US) 67.1 t
Maksymalny dopuszczalny udźwig (120%)* 74 ton (US) 67.1 t
Pojemność skrzyni ładunkowej – SAE 2:1 46.75 yd³ 35.75 m³
Uwaga (1) Pojemność wersji ze skrzynią ładunkową z dnem dwuspadowym – bez wkładek. Pojemność wersji ze skrzynią ładunkową z dnem dwuspadowym – bez wkładek.
Maksymalna ładowność użyteczna (110%) 67.8 ton (US) 61.5 t
Uwaga (2) * W wytycznych 10/10/20 firmy Caterpillar dotyczących przeładowania podano ograniczenia maksymalnej dopuszczalnej masy eksploatacyjnej wozidła. * W wytycznych 10/10/20 firmy Caterpillar dotyczących przeładowania podano ograniczenia maksymalnej dopuszczalnej masy eksploatacyjnej wozidła.
Maksymalny udźwig (100%) 61.7 ton (US) 56 t
Model silnika Cat® C27 Cat® C27
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 2000 r/min 2000 r/min
Moc maksymalna – SAE J1995 825 hp 615 kW
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 783 hp 584 kW
Moc użyteczna – ISO 9249 791 hp 590 kW
Moc użyteczna – wg dyrektywy 80/1269/EWG 791 hp 590 kW
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6 in 152 mm
Pojemność skokowa 1648 in³ 27 l
Użyteczny moment obrotowy 2874 ft-lb 3896 N·m
Uwaga (3) Do wysokości 3810 m (12 500 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych dla silnika w przypadku pojazdów spełniających wymogi normy Tier 2. Do wysokości 3810 m (12 500 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych dla silnika w przypadku pojazdów spełniających wymogi normy Tier 2.
Uwaga (2) Wartości znamionowe według normy SAE J1995, przy temperaturze powietrza 25°C (77°F) i ciśnieniu powietrza 100 kPa (29,61 Hg). Moc uzyskana w temperaturze 30°C (86°F) dla silnika zasilanego paliwem o ciężarze właściwym API 35 przy temperaturze 16°C (60°F) oraz wartości opałowej LHV 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/funt). Wartości znamionowe według normy SAE J1995, przy temperaturze powietrza 25°C (77°F) i ciśnieniu powietrza 100 kPa (29,61 Hg). Moc uzyskana w temperaturze 30°C (86°F) dla silnika zasilanego paliwem o ciężarze właściwym API 35 przy temperaturze 16°C (60°F) oraz wartości opałowej LHV 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/funt).
Maksymalny moment obrotowy — prędkość obrotowa silnika 1300 r/min 1300 r/min
Moc silnika – ISO 14396:2002 813 hp 607 kW
Uwaga (1) Moc znamionowa przy prędkości 2000 obr./min, uzyskana w warunkach określonych w podanej normie. Moc znamionowa przy prędkości 2000 obr./min, uzyskana w warunkach określonych w podanej normie.
Pojemność do burty tylnej 35.13 yd³ 26.86 m³
Pojemność nasypowa (2:1, SAE) 46.76 yd³ 35.75 m³
Uwaga (1) W celu uzyskania zaleceń dotyczących wyboru skrzyni ładunkowej należy się skontaktować z najbliższym dealerem Cat. W celu uzyskania zaleceń dotyczących wyboru skrzyni ładunkowej należy się skontaktować z najbliższym dealerem Cat.
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)* 46.76 yd³ 35.75 m³
Uwaga (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Pojemność do burty tylnej 34.33 yd³ 26.25 m³
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)* 46.41 yd³ 35.49 m³
Uwaga (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Uwaga (1) W celu uzyskania zaleceń dotyczących wyboru skrzyni ładunkowej należy się skontaktować z najbliższym dealerem Cat. W celu uzyskania zaleceń dotyczących wyboru skrzyni ładunkowej należy się skontaktować z najbliższym dealerem Cat.
Oś przednia – bez ładunku 53 % 53 %
Oś przednia – z ładunkiem 35 % 35 %
Oś tylna – bez ładunku 47 % 47 %
Oś tylna – z ładunkiem 65 % 65 %
Jazda do przodu — 1 6.7 mph 10.8 km/h
Jazda do przodu — 2 9.4 mph 15.1 km/h
Jazda do przodu — 3 12.7 mph 20.4 km/h
Jazda do przodu — 4 17 mph 27.4 km/h
Jazda do przodu — 5 23 mph 37 km/h
Jazda do przodu — 6 31.1 mph 50.1 km/h
Jazda do przodu — 7 42 mph 67.6 km/h
Biegi do tyłu 8.8 mph 14.1 km/h
Uwaga Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 24.00R35 (E4). Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 24.00R35 (E4).
Przełożenie mechanizmu różnicowego 3.64:1 3.64:1
Przełożenie przekładni planetarnej 4.80:1 4.80:1
Przełożenie całkowite zwolnicy 17.49:1 17.49:1
Powierzchnia robocza hamulców – przód 257 in² 655 cm²
Powierzchnia robocza hamulców – tył 9497 in² 61269 cm²
Normy dotyczące hamulca ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Zbiornik paliwa 210 gal (US) 795 l
Układ chłodzenia 45 gal (US) 171 l
Mechanizm różnicowy – zwolnice 38 gal (US) 145 l
Zbiornik układu kierowniczego 9.5 gal (US) 36 l
Układ kierowniczy – ze zbiornikiem 14 gal (US) 54 l
Skrzynia biegów — przekładnia hydrokinetyczna — LRC 16 gal (US) 61 l
Zbiornik układu hamulcowego/układu wywrotu 46.5 gal (US) 176 l
Układ hamulcowy/układ wywrotu 85 gal (US) 322 l
Skrzynia korbowa 24 gal (US) 90 l
Skrzynia biegów — przekładnia hydrokinetyczna — HRC 18 gal (US) 70 l
Wydatek pompy – wysokie obroty biegu jałowego 118 gal/min 448 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego – podnoszenie 2502 psi 17250 kPa
Nastawa zaworu nadmiarowego – opuszczanie 500 psi 3450 kPa
Czas podnoszenia skrzyni – wysokie obroty biegu jałowego 9.5 s 9.5 s
Czas opuszczania skrzyni – ruch swobodny 13 s 13 s
Czas wymuszonego opuszczania skrzyni – wysokie obroty biegu jałowego 13 s 13 s
Zakres wahań osi tylnej 8.1 ° 8.1 °
Skok siłownika bez obciążenia/z obciążeniem, przód 9.2 in 234 mm
Skok siłownika bez obciążenia/z obciążeniem, tył 5.8 in 149 mm
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita 226503 lb 102740 kg
Uwaga (2) Firma Caterpillar zaleca, aby klient dokonał oceny wszystkich warunków roboczych, a następnie zwrócił się do producenta ogumienia o pomoc w doborze właściwych opon. Firma Caterpillar zaleca, aby klient dokonał oceny wszystkich warunków roboczych, a następnie zwrócił się do producenta ogumienia o pomoc w doborze właściwych opon.
Uwaga (1) W niektórych zastosowaniach możliwości wozidła 773G mogą przewyższać maksymalną dopuszczalną wartość TKPH (tony x km/godz.) [TMPH (tony x mile/godz.)] dla opon standardowych lub opcjonalnych, co może powodować spadek wydajności. W niektórych zastosowaniach możliwości wozidła 773G mogą przewyższać maksymalną dopuszczalną wartość TKPH (tony x km/godz.) [TMPH (tony x mile/godz.)] dla opon standardowych lub opcjonalnych, co może powodować spadek wydajności.
Opony standardowe 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
Normy dotyczące konstrukcji FOPS Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 Level II. Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) spełnia wymagania normy ISO 3449:2005 Level II.
Normy dotyczące konstrukcji ROPS Oferowana przez firmę Caterpillar konstrukcja chroniąca kabinę przed skutkami wywrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymagania normy ISO 3471:2008. Oferowana przez firmę Caterpillar konstrukcja chroniąca kabinę przed skutkami wywrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymagania normy ISO 3471:2008.
Normy dotyczące konstrukcji ROPS/FOPS Normy Normy
Normy emisji hałasu (3) Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Normy emisji hałasu (2) Poziom hałasu na zewnątrz maszyny standardowej, zmierzony w odległości 15 m (49 stóp), według wytycznych normy SAE J88:2008, podczas jazdy na biegu z zakresu środkowego, wynosi 86 dB(A). Poziom hałasu na zewnątrz maszyny standardowej, zmierzony w odległości 15 m (49 stóp), według wytycznych normy SAE J88:2008, podczas jazdy na biegu z zakresu środkowego, wynosi 86 dB(A).
Normy emisji hałasu (1) Równoważny poziom ciśnienia akustycznego (Leq) wynosi 76 dB(A), przy pomiarze dla zamkniętej kabiny według normy SAE J1166 z lutego 2008 roku. Jest to poziom hałasu występujący w cyklu roboczym. Kabina była we właściwy sposób zamontowana i konserwowana. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Równoważny poziom ciśnienia akustycznego (Leq) wynosi 76 dB(A), przy pomiarze dla zamkniętej kabiny według normy SAE J1166 z lutego 2008 roku. Jest to poziom hałasu występujący w cyklu roboczym. Kabina była we właściwy sposób zamontowana i konserwowana. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny.
Normy w zakresie emisji hałasu Normy Normy
Średnica zawracania – przód 77.1 ft 23.5 m
Normy w zakresie układu kierowniczego SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992
Kąt skrętu 31 ° 31 °
Całkowita średnica zawracania 85.6 ft 26.1 m

773G Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C27 ACERT spełniający wymogi normy Tier 4 Final:
    – Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym (2)
    – Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
    – Rozruch elektryczny
    – Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
    – Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru
    – Tłumik układu wydechowego
    – Chłodnica NGMR
    Tylko w regionach bez obowiązujących norm:
    – Wentylator z napędem bezpośrednim
    – Układ paliwowy MEUI-A
  • Układ hamulcowy:
    – Hamulce o zwiększonej trwałości
    – Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza (ARC)
    – Zwalniacz ręczny (wykorzystujący chłodzone olejem hamulce wielotarczowe z tyłu)
    – Silnik zwalniający hamulec (przy holowaniu)
    – Suche hamulce tarczowe (z przodu)
    – Przełącznik odłączania przednich hamulców (z przodu)
    – Chłodzone olejem hamulce wielotarczowe (z tyłu)
    – Wskaźnik zużycia hamulców (z tyłu)
    – Hamulec postojowy
    – Hamulec pomocniczy
    – Hamulec zasadniczy
  • Skrzynia biegów:
    – 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów Powershift
    • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    • Zwiększająca wydajność strategia sterowania elektronicznego (APECS)

    – Automatyczna praca na biegu jałowym
    – Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
    – Rozruch na drugim biegu

UKŁADY ZAWIESZENIA

  • Zawieszenie, przednie i tylne (zgodne z wymogami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator, 120 A
  • Zasilanie automatycznego układu smarowania
  • Bezobsługowe akumulatory 12 V (2 szt.), 1400 CCA
  • Układ elektryczny 25 A, przetwornica 24 V na 12 V
  • Oświetlenie:
    – Światła cofania (halogenowe)
    – Kierunkowskazy/światła awaryjne (przednie i tylne typu LED)
    – Oświetlenie przedziału silnikowego
    – Światła drogowe, halogenowe (światła drogowe/mijania)
    – Światła zapalane po otwarciu drzwi, oświetlenie dostępu
    – Boczne światła obrysowe
    – Światła stop/tylne (typu LED)
  • Węzeł serwisowy zawierający:
    – Akumulator, zewnętrzne złącze rozruchowe
    – Wyłączniki z zapasowymi bezpiecznikami
    – Odłącznik
    – Porty ET i VIMS
    – Przełącznik blokady serwisowej (zasilanie bez uruchamiania silnika)

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE

  • Tryby ekonomiczne, standardowy i adaptacyjny
  • System Product Link, komórkowy lub satelitarny
  • Układ przeciwpoślizgowy (TCS)
  • System zarządzania pracą wozidła Truck Production Management System (TPMS)
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS)

STANOWISKO OPERATORA

  • Wyświetlacz układu Advisor:
    – Wskaźnik serwisowy układu oczyszczania powietrza
    – Monitorowanie poziomu płynów
    – Monitorowanie poziomu paliwa
    – Wyświetlanie komunikatów w różnych językach (w zależności od rynku)
  • Układ klimatyzacji/ogrzewania
  • Automatyczna regulacja temperatury
  • Popielniczka i zapalniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyty na napoje (4)
  • Złącze diagnostyczne, 24 V
  • Instalacja do montażu radia:
    – Przetwornica 5 A
    – Głośniki
    – Antena
    – Wiązka przewodów elektrycznych
  • Podnóżek
  • Wskaźniki:
    – Wskaźnik temperatury oleju w układzie hamulcowym
    – Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    – Wskaźnik nadmiernej prędkości obrotowej silnika
    – Poziom paliwa
    – Licznik motogodzin
    – Prędkościomierz z licznikiem przebiegu
    – Obrotomierz
    – Wskaźnik włączonego biegu
  • Dźwignia podnośnika
  • Klakson
  • Oświetlenie – wyłączanie świateł z opóźnieniem
  • Oświetlenie kabiny
  • Lusterka nieogrzewane
  • Gniazda zasilania 24 V i 12 V (2 szt.)
  • Konstrukcja ROPS/FOPS
  • Fotel Cat Comfort serii III:
    – Pełne zawieszenie pneumatyczne
    – Bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa biodrowo-barkowy
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym
  • Kierownica wyściełana, z regulacją w dwóch płaszczyznach
  • Schowek
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Blokada przepustnicy
  • Okno uchylne z prawej strony (wyjście bezpieczeństwa)
  • Okno sterowane elektrycznie po lewej stronie
  • Wycieraczka z funkcją pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej

OSŁONY

  • Układ przeniesienia napędu
  • Skrzynia korbowa silnika
  • Wentylator

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Płyn niezamarzający
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do –34°C (–30°F)
  • Zgrupowane filtry na poziomie podłoża

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Wskaźnik opuszczenia skrzyni ładunkowej
  • Sworzeń zabezpieczający skrzynię (utrzymuje skrzynię w położeniu górnym)
  • Obręcze mocowane centralnie
  • Zbiornik paliwa o pojemności 795 l (210 gal)
  • Odłącznik akumulatorów dostępny z poziomu podłoża
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Smarowniczki dostępne z poziomu podłoża
  • Instrukcja obsługi (OMM)
  • Obręcze 17 × 35
  • Wyrzutniki kamieni
  • Awaryjny układ kierowniczy (elektroniczny)
  • Ucha do mocowania
  • Haki holownicze (przód)/sprzęg holowniczy (tył)
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem

773G Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Podgrzewanie skrzyni ładunkowej
  • Wkładki skrzyni ładunkowej
  • Podwyższenia bocznych burt
  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Zgrupowane smarowniczki
  • Pakiety do pracy w niskich temperaturach
  • Układ szybkiej wymiany płynów
  • Reflektory ksenonowe (HID)
  • Lusterka wypukłe
  • Lusterka ogrzewane
  • Zapasowa obręcz
  • Pakiet poprawiający widoczność (spełnia wymagania normy ISO 5006)
  • Kliny do kół
  • System obserwacji obszaru roboczego (WAVS)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® Payload z systemem zarządzania pracą wozidła (TPMS) to system ważenia ładunku, który przyczynia się do poprawy wydajności pracy floty i obniża koszty eksploatacji. Światła zewnętrzne i wyświetlacz systemu Payload informują o osiągnięciu odpowiedniego stopnia obciążenia.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 773G wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Wozidło sztywnoramowe 773G

Wozidło sztywnoramowe 773G

Wozidło sztywnoramowe 773G

Wozidło sztywnoramowe 773G
Wozidło sztywnoramowe 773G
Wozidło sztywnoramowe 773G

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  773G

Zobacz więcej ofert