Skrzynia ładunkowa HP – 789

Wysokosprawna (HP) skrzynia ładunkowa Skrzynia ładunkowa HP – 789

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
143–153 m3 (187–200 jardów3)
143–153 m3 (187–200 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej
26 200–28 300 kg (57 750–62 400 funtów)
26 200–28 300 kg (57 750–62 400 funtów)
Żywotność
Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek
Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek

Podsumowanie

Wysokosprawna (HP) skrzynia ładunkowa Cat© ma lekką i trwałą konstrukcję, która gwarantuje dużą ładowność i długą żywotność. Zadaszenie osłaniające górną część oraz wzmocnienie na obwodzie od tylnego żebra przez szynę górną zwiększają wytrzymałość i trwałość. Spawy w obszarach o dużych naprężeniach zastąpiono pływającymi podporami i płytami sprężystymi, co zwiększa trwałość. Grube płyty podstawy ograniczają konieczność stosowania ciężkich wkładek. Zakrzywione przejścia z przodu i boków minimalizują odkładanie się materiału, natomiast podwyższenie w tylnej części zapewnia utrzymywanie materiału oraz największą możliwą wysokość zrzutu.

Korzyści

Wydajna

Skrzynia ładunkowa HP pozwala uzyskać ładowność większą nawet o 7,5% w porównaniu ze skrzynią MSD II (z typową konfiguracją wkładek).

Uniwersalna

Skrzynia ładunkowa HP jest lekka i trwała, ponieważ została zaprojektowana z myślą o wszystkich zastosowaniach.

Efektywna

Ze względu na wymiary i konstrukcję skrzynie ładunkowe Cat® stanowią idealną część pełnego systemu transportowego, pomagając uzyskać wysoką produktywność i najniższy koszt w przeliczeniu na tonę.

Dane techniczne produktu Skrzynia ładunkowa HP – 789

Pojemność 143–153 m3 (187–200 jardów3) 143–153 m3 (187–200 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej 26 200–28 300 kg (57 750–62 400 funtów) 26 200–28 300 kg (57 750–62 400 funtów)
Żywotność Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek
Model maszyny 789D, 793C/D/F, 797F 789D, 793C/D/F, 797F
Zastosowanie do materiałów Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne
Idealne zastosowanie Połączenie trwałości, ładowności i uniwersalności Połączenie trwałości, ładowności i uniwersalności
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej, konfiguracja standardowa 26 200 kg (57 750 funtów) 26 200 kg (57 750 funtów)
Masa wkładki, typowo 637 kg (1400 funtów) 637 kg (1400 funtów)
Materiał wkładki 450–500 BHN 450–500 BHN
Opcje wkładek Rolki, gładka płyta, o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia Rolki, gładka płyta, o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
Wysokość zrzutu 1,59 (5 stóp 2 cale) 1,59 (5 stóp 2 cale)
Z podgrzewaniem lub bez podgrzewania Dostępne podgrzewanie Dostępne podgrzewanie

Zobacz, jak Skrzynia ładunkowa HP – 789 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Widok z góry

widok od dołu

widok z boku

Widok z góry
widok od dołu
widok z boku

Film – krótka skrzynia ładunkowa HP

Film – krótka skrzynia ładunkowa HP

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Skrzynia ładunkowa HP – 789

Zobacz więcej ofert