Skrzynia ładunkowa HP – 793

Skrzynia ładunkowa HP – 793 Wysokosprawna (HP) skrzynia ładunkowa

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
152–191 m3 (199–250 jardów3)
152–191 m3 (199–250 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej
29 500–32 600 kg (65 000–71 800 funtów)
29 500–32 600 kg (65 000–71 800 funtów)
Żywotność
Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek
Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek

Dane techniczne produktu Skrzynia ładunkowa HP – 793

Pojemność 152–191 m3 (199–250 jardów3) 152–191 m3 (199–250 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej 29 500–32 600 kg (65 000–71 800 funtów) 29 500–32 600 kg (65 000–71 800 funtów)
Żywotność Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek
Model maszyny 793 793
Zastosowanie do materiałów Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne
Idealne zastosowanie Połączenie trwałości, ładowności i uniwersalności Połączenie trwałości, ładowności i uniwersalności
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej, konfiguracja standardowa 29 500 kg (65 000 funtów) 29 500 kg (65 000 funtów)
Masa wkładki, typowo 686 kg (1512 funtów) 686 kg (1512 funtów)
Materiał wkładki 450–500 BHN 450–500 BHN
Opcje wkładek Rolki, gładka płyta, o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia Rolki, gładka płyta, o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
Wysokość zrzutu 1,63 m (5 stóp 4 cale) 1,63 m (5 stóp 4 cale)
Z podgrzewaniem lub bez podgrzewania Dostępne podgrzewanie Dostępne podgrzewanie

Zobacz, jak Skrzynia ładunkowa HP – 793 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Widok z góry

widok od dołu

widok z boku

Widok z góry
widok od dołu
widok z boku

Film – krótka skrzynia ładunkowa HP

Video Bodies Family Overview

Film – krótka skrzynia ładunkowa HP
Video Bodies Family Overview

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Skrzynia ładunkowa HP – 793

Zobacz więcej ofert