Widok z góry

Skrzynia ładunkowa do zastosowań w górnictwie (MSD II) Skrzynia ładunkowa MSD II – 793

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
160–191 m3 (209–250 jardów3)
160–191 m3 (209–250 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej
27 200–27 700 kg (72 000–73 000 funtów)
27 200–27 700 kg (72 000–73 000 funtów)
Żywotność
40 tys. godzin (1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek)
40 tys. godzin (1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek)

Podsumowanie

Skrzynia ładunkowa do zastosowań w górnictwie (MSD II) Cat® jest lekka i umożliwia dostosowywanie do indywidualnych potrzeb. Dlatego charakteryzuje się maksymalną uniwersalnością i może być używana do większości zastosowań. Jest to skrzynia ładunkowa zaprojektowana specjalnie z uwzględnieniem wymagań konkretnego miejsca pracy, tak aby zapewnić maksymalną wydajność w danym zastosowaniu. Wysoce uniwersalna, jest dostępna w kilku wielkościach, aby zapewnić dużą ładowność przy różnych masach właściwych materiału. Ta lekka podstawowa skrzynia ładunkowa z pełnym zadaszeniem ma konfigurowalne strefy wkładek, aby zapewnić produktywność i trwałość. MSD II jest najczęściej wybieraną na rynku lekką skrzynią ładunkową, cenioną za niezawodność i trwałość.

Korzyści

Wydajna

Zwiększona ładowność dzięki masie mniejszej średnio o 14,5% w porównaniu z typową skrzynią ładunkową z dnem dwuspadowym.

Uniwersalność

Skrzynia ładunkowa zapewniająca najszersze możliwości dostosowywania do indywidualnych potrzeb, oferowana w wielu konfiguracjach dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Efektywna

Ze względu na wymiary i konstrukcję skrzynie ładunkowe Cat® stanowią idealną część pełnego systemu transportowego, pomagając uzyskać wysoką produktywność i najniższy koszt w przeliczeniu na tonę.

Dane techniczne produktu Skrzynia ładunkowa MSD II – 793

Pojemność 160–191 m3 (209–250 jardów3) 160–191 m3 (209–250 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej 27 200–27 700 kg (72 000–73 000 funtów) 27 200–27 700 kg (72 000–73 000 funtów)
Żywotność 40 tys. godzin (1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek) 40 tys. godzin (1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek)
Model maszyny 793D/F 793D/F
Zastosowanie do materiałów Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne
Idealne zastosowanie Istniejące kopalnie, w których ładowność jest ważniejsza od trwałości Istniejące kopalnie, w których ładowność jest ważniejsza od trwałości
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej, konfiguracja standardowa 27 200–27 700 kg (72 000–73 000 funtów) 27 200–27 700 kg (72 000–73 000 funtów)
Masa wkładki, typowo 6 000 kg (13 000 funtów) 6 000 kg (13 000 funtów)
Materiał wkładki 450 BHN 450 BHN
Opcje wkładek Moduł do transportu skał, rolki, gładka płyta, płyta o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia Moduł do transportu skał, rolki, gładka płyta, płyta o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
Wysokość zrzutu 1,1–1,27 m (3 stopy 7 cali–4 stopy 2 cale) 1,1–1,27 m (3 stopy 7 cali–4 stopy 2 cale)
Z podgrzewaniem lub bez podgrzewania Dostępne podgrzewanie Dostępne podgrzewanie

Zobacz, jak Skrzynia ładunkowa MSD II – 793 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Widok z góry

widok od dołu

widok z boku

Widok z góry
widok od dołu
widok z boku

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Skrzynia ładunkowa MSD II – 793

Zobacz więcej ofert