Skrzynia ładunkowa HE – 798 AC

Skrzynia ładunkowa HE – 798 AC Wysokowydajna (HE) skrzynia ładunkowa

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
218–276 m3 (285–361 jardów3)
218–276 m3 (285–361 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej
39 800–40 400 kg (87 800–89 100 funtów)
39 800–40 400 kg (87 800–89 100 funtów)
Żywotność
Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek
Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek

Dane techniczne produktu Skrzynia ładunkowa HE – 798 AC

Pojemność 218–276 m3 (285–361 jardów3) 218–276 m3 (285–361 jardów3)
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej 39 800–40 400 kg (87 800–89 100 funtów) 39 800–40 400 kg (87 800–89 100 funtów)
Żywotność Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek Ponad 40 tys. godzin; 1–2 cykle regeneracji/wymiany wkładek
Model maszyny 798 AC 798 AC
Zastosowanie do materiałów Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne Wszystkie materiały ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne
Idealne zastosowanie nie dotyczy nie dotyczy
Masa podstawowej skrzyni ładunkowej, konfiguracja standardowa 39 800–40 400 kg (87 800–89 100 funtów) 39 800–40 400 kg (87 800–89 100 funtów)
Masa wkładki, typowo 2 700 kg (6 000 funtów) 2 700 kg (6 000 funtów)
Materiał wkładki 450–500 BHN 450–500 BHN
Opcje wkładek Moduł do transportu skał, gładka płyta, o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia Moduł do transportu skał, gładka płyta, o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
Wysokość zrzutu 1,8 m (5 stóp 10 cali) 1,8 m (5 stóp 10 cali)
Z podgrzewaniem lub bez podgrzewania Dostępne podgrzewanie Dostępne podgrzewanie

Zobacz, jak Skrzynia ładunkowa HE – 798 AC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Widok z góry

widok od dołu

widok z boku

Widok z góry
widok od dołu
widok z boku

Film – krótka skrzynia ładunkowa HE

Video - Bodies Family Overview

Film – krótka skrzynia ładunkowa HE
Video - Bodies Family Overview

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Skrzynia ładunkowa HE – 798 AC

Zobacz więcej ofert