AD45

AD45 Wozy górnicze do pracy pod ziemią

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C18
Cat® C18
Moc silnika — norma Stage V (UE) — ISO 14396:2002
598 hp
446 kW
Ładowność znamionowa
99208 lb
45000 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Cat

BEZPIECZEŃSTWO

  • Standardowy system wykrywania obecności operatora, wyposażony w hydrauliczną neutralizację i czujnik drzwiowy, pomaga chronić maszynę i operatora przed niekontrolowanymi manewrami.
  • Opcjonalne kamery cofania i załadunku oraz dodatkowa kamera zamontowana po prawej stronie w celu poprawy widoczności dla modelu EU Stage V.
  • Bezpieczniejszy dostęp dzięki antypoślizgowym powierzchniom platformy górnej, poręczom platformy górnej oraz dostępowi do kabiny i wozidła z 3 stron.
  • Czteroramienny układ hamulcowy chłodzony olejem, zapewniający doskonałą kontrolę, z układem hamulca roboczego uruchamianym za pomocą ciśnienia hydraulicznego i z funkcją hamulca postojowego uruchamianego sprężyną i zwalnianego hydraulicznie, aby zapewnić hamowanie w przypadku awarii układu hydraulicznego.
  • Bezpieczniejsza praca dzięki blokadzie ramy skrętnej, sworzniom utrzymującym skrzynię, osłonie termoizolacyjnej wylotu gazów spalinowych i przegrodzie ognioodpornej silnika, wężom hydraulicznym przegubu – rękawom chroniącym przed rozerwaniem, tylnym sworzniom mocującym (korpus wyrzutnika), gorącej i zimnej strona silnika.
Cat

KOMFORT OPERATORA I STEROWANIE

  • Dźwignie, przełączniki i wskaźniki rozmieszczone tak, aby zapewnić maksymalną wydajność pracy przy minimalnym zmęczeniu.
  • Opcjonalna, wyciszona kabina z konstrukcją ROPS stanowiąca ciche, bezpieczne, wygodne i klimatyzowane miejsce pracy z obiegiem świeżego powietrza o odpowiednim ciśnieniu i temperaturze.
  • Ergonomiczny, w pełni regulowany amortyzowany fotel z grubymi poduszkami, które redukują nacisk dolną część pleców i na uda, a także szerokie, zwijane pasy bezpieczeństwa, zapewniające bezpieczeństwo i wygodę.
  • Wygodna kierownica z możliwością regulacji wysunięcia i kąta nachylenia, która zapewnia operatorowi wygodną pozycję podczas jazdy, bezpieczny chwyt i lepszą kontrolę nad wozidłem.
  • Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) i chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) są elastycznie zamontowane na ramie, dzięki czemu operator jest odizolowany od drgań, a jego stanowisko pracy jest bardziej komfortowe.
Cat

OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ

  • Układ pomiaru ładunku wozidła (TPMS), który podczas zrzucania ładunku automatycznie rejestruje informacje o cyklu obciążenia, zapewnia operatorom dostęp na bieżąco do danych ładunku i sortuje je na potrzeby pobierania.
  • Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza (ARC) elektronicznie reguluje zwalnianie na pochyłościach, umożliwiając operatorowi utrzymywanie optymalnej prędkości obrotowej silnika przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości podczas zjazdu, maksymalizując wydajność wozidła.
  • Jednostopniowe siłowniki podnoszenia, które zapewniają krótkie czasy trwania cykli roboczych – odpowiednio 16 s dla podnoszenia i 21 s dla opuszczania.
Cat

MOC I SPRAWNOŚĆ

  • Silnik Cat C18 charakteryzuje się bardziej wydajnym układem zarządzania poborem paliwa, dzięki czemu odznacza się większą szybkością reakcji, wydajnością i trwałością.
  • Punkty zmiany biegów, które są precyzyjnie dopasowane do charakterystyki silnika, co umożliwia osiąganie maksymalnej wydajności i skrócenie czasów trwania cykli roboczych.
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym łączy maksymalny moment napędowy przenoszony na koła oraz amortyzowane przesunięcie napędu przekładni hydrokinetycznej ze sprawnością i wydajnością napędu bezpośredniego.
  • Wysokociśnieniowy układ paliwowy ze sterowanymi elektronicznie pompowtryskiwaczami uruchamianymi mechanicznie (Mechanical Electronic Unit Injector, MEUI™) prowadzi elektroniczny nadzór sygnałów przesyłanych przez operatora i czujniki, aby optymalizować wydajność pracy silnika i spalanie paliwa.
  • Siedmiobiegowa planetarna skrzynia biegów Cat Power Shift współpracująca z silnikiem wysokoprężnym Cat C18 o bezpośrednim wtrysku paliwa zapewnia nieprzerwane przekazywanie mocy w szerokim zakresie prędkości jazdy.
Cat

SKRZYNIE ŁADUNKOWE

  • Skrzynie ładunkowe wozideł marki Cat zaprojektowano tak, aby zapewnić ich optymalną wytrzymałość, pojemność i trwałość.
  • Aby zapewnić optymalną niezawodność, trwałość i żywotność, konstrukcja jest przystosowywana do określonego podwozia.
  • Dwa typy skrzyń ładunkowych Cat, nadwozie samowyładowcze i korpus wyrzutnika, aby zapewnić największą efektywność transportu przy najniższym koszcie w przeliczeniu na tonę.
  • Większa uniwersalność dzięki korpusowi wyrzutnika, który można łatwo zdemontować i zastąpić nadwoziem samowyładowczym.
Cat

NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

  • Konstrukcja szkieletu o przekroju skrzynkowym ze sztywnymi belkami szkieletu, które wytrzymują siły skręcające; spoiny i materiały dopasowane tak, aby zoptymalizować trwałość konstrukcji.
  • Odciążone półosie zmniejszające obciążenia wewnętrzne i zwiększają wytrzymałość, a także walcowane wielowypusty zapewniające dłuższą żywotność.
  • Dwa niezależne siłowniki zawieszenia o zmiennym skoku rozpraszają siły działające podczas jazdy, zwiększając trwałość ramy i zapewniając wygodę.
  • Sprawdzona konstrukcja planetarnej skrzyni biegów Powershift odznacza się długim okresem między remontami.
  • Rama, układ napędowy, silnik i elementy, które zostały zbudowane tak, aby można je było regenerować i ponownie wykorzystywać.

Dane techniczne produktu AD45

Model silnika Cat® C18 Cat® C18
Moc silnika — norma Stage V (UE) — ISO 14396:2002 598 hp 446 kW
Moc silnika – Tier 3 – ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
Moc silnika VR – ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1104.53 in³ 18.1 l
Uwaga (1) Moce znamionowe przy prędkości 2000 obr./min, uzyskane w warunkach określonych we wskazanej normie. Moce znamionowe przy prędkości 2000 obr./min, uzyskane w warunkach określonych we wskazanej normie.
Uwaga (2) Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR14396:2002, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (7,05-7,09 funta/galon przy 59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F). Wszystkie pomiary parametrów znamionowych przeprowadzono zgodnie z normą ISO/TR14396:2002, w standardowych warunkach na wlocie i wylocie przy całkowitym ciśnieniu barometrycznym 100 kPa (29,5 cala Hg), ciśnieniu pary 1 kPa (0,295 cala Hg) i temperaturze 25°C (77°F). Osiągi zmierzono na paliwie spełniającym kryteria EPA określone w 40 CFR część 1065 oraz kryteria EU określone w Dyrektywie 97/68/WE, o gęstości 0,845-0,850 kg/l przy 15°C (7,05-7,09 funta/galon przy 59°F) i temperaturze paliwa na wlocie 40°C (104°F).
Uwaga (3) Minimalne obniżenie parametrów znamionowych silnika* wymagane do wysokości 3048 m (10 000 stóp) przy znamionowej prędkości obrotowej dla silników spełniających normę Stage V, 2700 m (8858 stóp) dla silników spełniających normy odpowiadające normom Tier 3/Stage IIIA oraz 3505 m (11 500 stóp) dla silników VR spełniających normy odpowiadające normom Tier 2/Stage II. Minimalne obniżenie parametrów znamionowych silnika* wymagane do wysokości 3048 m (10 000 stóp) przy znamionowej prędkości obrotowej dla silników spełniających normę Stage V, 2700 m (8858 stóp) dla silników spełniających normy odpowiadające normom Tier 3/Stage IIIA oraz 3505 m (11 500 stóp) dla silników VR spełniających normy odpowiadające normom Tier 2/Stage II.
Uwaga (4) Dostępny jest opcjonalny pakiet redukcji przedmuchów. Dostępny jest opcjonalny pakiet redukcji przedmuchów.
Notatka (5) Dostępny jest również silnik spełniający wymagania odpowiadające normom emisji Tier 3 i Stage IIIA. Dostępny jest również silnik spełniający wymagania odpowiadające normom emisji Tier 3 i Stage IIIA.
Notatka (6) Opcjonalnie dostępny silnik spełniający wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE). Opcjonalnie dostępny silnik spełniający wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE).
Notatka (7) *<5 % *<5 %
Ładowność znamionowa 99208 lb 45000 kg
Całkowita masa maszyny 196765 lb 89250 kg
Masa transportowa (modele z silnikiem spełniającym normę Stage V) 96225 lb 43645 kg
Masa transportowa (modele z innymi silnikami) 94415 lb 42825 kg
Pojemność skrzyń ładunkowych 18,0-25,1 m³ (23,5-32,8 jarda³) 18,0-25,1 m³ (23,5-32,8 jarda³)
Masa eksploatacyjna 91285 lb 41405 kg
Masa eksploatacyjna — przednia oś 64565 lb 29285 kg
Masa eksploatacyjna — tylna oś 26720 lb 12120 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa 190495 lb 86405 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa — przednia oś 89235 lb 40475 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa — tylna oś 101260 lb 45930 kg
Masa eksploatacyjna 88320 lb 40060 kg
Masa eksploatacyjna — przednia oś 61225 lb 27770 kg
Masa eksploatacyjna — tylna oś 27095 lb 12290 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa 187530 lb 85060 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa — przednia oś 85355 lb 38715 kg
Masa eksploatacyjna + ładowność znamionowa — tylna oś 102175 lb 46345 kg
Bez ładunku – oś przednia 70.7% 70.7%
Bez ładunku – oś tylna 29.3% 29.3%
Z ładunkiem – oś przednia 46.8% 46.8%
Z ładunkiem – oś tylna 53.2% 53.2%
Bez ładunku – oś przednia 69.3% 69.3%
Bez ładunku – oś tylna 30.7% 30.7%
Z ładunkiem – oś przednia 45.5% 45.5%
Z ładunkiem – oś tylna 54.5% 54.5%
Podnoszenie 15 s 15 s
Niższe 21 s 21 s
Łączny czas trwania cyklu 36 s 36 s
Podnoszenie 14 s 14 s
Niższe 21 s 21 s
Łączny czas trwania cyklu 35 s 35 s
Nadwozie samowyładowcze - 1 23.6 yd³ 18 m³
Nadwozie samowyładowcze — 2 — wyposażenie standardowe 27.9 yd³ 21.3 m³
Nadwozie samowyładowcze - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
Korpus wyrzutnika 29.9 yd³ 22.9 m³
Uwaga Pojemność nasypowa 2:1 (SAE). Pojemność nasypowa 2:1 (SAE).
Zewnętrzny promień obrysowy* 371 in 9420 mm
Wewnętrzny promień obrysowy* 209 in 5310 mm
Wychylenie ramy 10° 10°
Kąt skrętu w przegubie 42.5° 42.5°
Uwaga *Wielkości odstępów są przybliżone i pełnią jedynie rolę pomocniczą. *Wielkości odstępów są przybliżone i pełnią jedynie rolę pomocniczą.
Jazda do przodu — 1 4.4 mph 7 km/h
Jazda do przodu — 2 5.9 mph 9.5 km/h
Jazda do przodu — 3 8 mph 12.9 km/h
Jazda do przodu — 4 10.8 mph 17.3 km/h
Jazda do przodu — 5 14.6 mph 23.5 km/h
Jazda do przodu — 6 19.7 mph 31.7 km/h
Jazda do przodu — 7 26.4 mph 42.4 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.2 mph 6.8 km/h
Jazda do tyłu — 2 5.6 mph 9 km/h
Uwaga Maksymalne prędkości jazdy ze standardowymi oponami 29,5 × R29. Maksymalne prędkości jazdy ze standardowymi oponami 29,5 × R29.
Skrzynia korbowa silnika — z filtrem 16.9 gal (US) 64 l
Przekładnia 15.9 gal (US) 60 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 70.3 gal (US) 266 l
Układ chłodzenia 22.5 gal (US) 85 l
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 20.3 gal (US) 77 l
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 21.9 gal (US) 83 l
Zbiornik paliwa 201.8 gal (US) 764 l
Rozmiar opon 29.5 × R29 29.5 × R29
Normy Kabina z certyfikowaną konstrukcją ROPS/FOPS Kabina z certyfikowaną konstrukcją ROPS/FOPS
Przełożenie mechanizmu różnicowego 3.46:1 3.46:1
Współczynnik zwolnicy 5.65:1 5.65:1
Przełożenie całkowite zwolnicy 19.55:1 19.55:1

AD45 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Gniazda zasilania 12 V w kabinie
  • Alternator, 95 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża
  • Bezpiecznik automatyczny, 80 A
  • Ochrona antykorozyjna
  • Złącze diagnostyczne
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Wyłącznik awaryjny silnika, na poziomie podłoża
    – Z przodu po lewej stronie
  • Oświetlenie
    – Reflektory przednie z przełącznikiem regulacji intensywności światła, LED
    – Tylne światła pozycyjne i światła stop
    – Tylne światło robocze (montowane na kabinie), LED
    – Światła cofania, LED
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Alarm cofania
  • Układ rozruchu i ładowania

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Elektroniczny układ monitorujący Cat (Cat EMS)
  • Klaksony elektryczne
  • Wskaźniki
    – Temperatura cieczy chłodzącej silnik
    – Temperatura cieczy chłodzącej skrzynię biegów
    – Temperatura oleju hydraulicznego
    – Poziom paliwa
    – Prędkościomierz
    – Obrotomierz
  • Kontrolki
    – Lampka alertu
    – Ostrzeżenie o podniesieniu nadwozia
    – Światła drogowe
    – Resztkowe ciśnienie w hamulcach
    – Włączony zwalniacz
    – Kierunkowskaz
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu hydraulicznego
  • Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Czujnik obecności operatora (automatyczne włączanie hamulca postojowego)
  • Lusterka wsteczne
  • Fotel amortyzowany Cat Comfort TLV2 ze zwijanym pasem bezpieczeństwa
  • Fotel instruktora i pasażera z pasem bezpieczeństwa
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Kierunkowskazy

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C18 ATAAC, 6-cylindrowy
  • Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza
  • Automatyczna skrzynia biegów z siedmioma biegami do jazdy w przód i dwoma biegami wstecznymi
  • Sterowanie ustawieniem przepustnicy
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wydech, osłona przedziału silnika z turbosprężarką
  • Napęd na cztery koła
  • Ciecz chłodząca o dużej trwałości
  • Programowane ograniczenie prędkości jazdy
  • Programowana blokada biegów po uniesieniu skrzyni ładunkowej
  • Ręcznie odkręcany korek chłodnicy; Chłodnica, przepływ poprzeczny
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne SAFR™, chłodzone olejem
  • Przekładnia hydrokinetyczna, standardowa z funkcją automatycznego blokowania

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Nadwozie samowyładowcze (21,3 m³, 27,9 jarda³)
  • Zespół katalizatora gazów spalinowych/tłumika
  • Punkty smarowania zgrupowane w jednym miejscu
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Dwa zbiorniki paliwa
  • Osłony dolne silnika i skrzyni biegów
  • Błotniki, przednie i tylne, chlapacze
  • Przegroda ognioodporna
  • Ręczny kurek do odcinania układu paliwowego
  • Zawieszenie przedniej osi
  • Ucha do podnoszenia ramy
  • Sworznie holownicze z przodu i z tyłu
  • Przednie zderzaki gumowe
  • Wskaźniki, ciśnienie w hamulcach
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Przegub, podnoszony i wahliwy
  • Instrukcja obsługi i konserwacji – język angielski i inne języki lokalne do wyboru
  • Złącza S·O·S
    – Ciecz chłodząca
    – Olej silnikowy
    – Olej hydrauliczny
    – Olej przekładniowy
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Opony i obręcze: opony należy wybierać z sekcji obowiązkowego osprzętu w cenniku. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono tylko rabat na standardowe obręcze bezdętkowe.

AD45 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Wyłączanie akumulatora
    – Odłączniki na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie
    – Odłączniki na poziomie podłoża, wyłącznik silnika
    – Odłącznik na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie, wyłącznik silnika
  • Nadwozie samowyładowcze
    – Skrzynia (18,0 m³, 23,5 jarda³)
    – Skrzynia (25,1 m³, 32,8 jarda³)
  • Korpus wyrzutnika
    – Wyrzutnik (22,9 m³, 30,0 jarda³)
  • Okładziny skrzyni ładunkowej odporne na uderzenia i/lub zużycie
    – 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (18,0 m³, 23,5 jarda³)
    – 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (21,3 m³, 27,9 jarda³)
    – 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (25,1 m³, 32,8 jarda³)
    – 10 mm (0,4 cala), korpus wyrzutnika (22,9 m³, 30,0 jarda³)
  • Płyta ścierna skrzyni ładunkowej, zewnętrzna
    – 16 mm (0,62 cala), nadwozie samowyładowcze (18,0 m³, 23,5 jarda³)
    – 16 mm (0,62 cala), nadwozie samowyładowcze (21,3 m³, 27,9 jarda³)
    – 16 mm (0,62 cala), nadwozie samowyładowcze (25,1 m³, 32,8 jarda³)
  • Kamera
    – Kolorowa skierowana do tyłu
    – Kolorowa pokazująca załadunek
  • Pokrywa, zabezpieczenie transportowe chroniące przed wandalizmem
  • Opcje silnika
    – Silnik, Stage V
    – Silnik, pakiet redukcji przedmuchów (VR)
    – Odpowiednik normy Tier 3
    – Opcje oczyszczania spalin (możliwe tylko z silnikiem VR)
  • Filtr cząstek stałych DPF (przepływowy)
  • Układ szybkiego napełniania
    – Ciecz chłodząca
    – Olej silnikowy
    – Paliwo (jeden lub dwa zbiorniki)
    – Olej hydrauliczny
    – Olej przekładniowy
  • Układ przeciwpożarowy
    – Ansul, mokry
  • Płyny
    – Paliwo do pracy w niskich temperaturach
    – Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach
  • Przedłużenie poręczy
  • Układ smarowania
    – Automatyczny, wersje z nadwoziem samowyładowczym lub korpusem wyrzutnika
    – Centralny, wersja z korpusem wyrzutnika
  • Transfer z kopalni
    – Przednia rama przystosowana do transferu z kopalni (spawana punktowo)
    – Nadwozie samowyładowcze przystosowane do transferu z kopalni (spawane punktowo)
    – Korpus wyrzutnika przystosowany do transferu z kopalni (spawany punktowo)
  • Zamknięte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
    – Układ klimatyzacji
    – Hermetyczna kabina z filtrem powietrza
    – Oświetlenie wnętrza
    – Nagrzewnica
    – Miejsce do montażu radia i głośników
    – Osłona przeciwsłoneczna
    – Okno, przesuwne drzwi kabiny
  • Przełącznik sterujący hamulcem postojowym
    – Włączanie przez naciśnięcie
    – Wyłączanie przez pociągnięcie
  • Ładowność
    – System pomiaru ładowności wozidła (TPMS)
    – Zdalny wyświetlacz układu TPMS
  • Taśma odblaskowa
  • Obręcze
    – Numeracja identyfikacyjna obręczy
    – Zapasowe, bezdętkowe
  • Fotel
    – Fotel amortyzowany Cat Comfort TLV2, pokryty winylem
    – Trójnik fotela amortyzowanego, mechaniczny
  • Pokrycie fotela
    – Trójnik i układ Cat Comfort TLV2
    – Pokrowiec fotela, dla drugiej osoby
  • Narzędzia serwisowe
    – Tulejowe śruby podnośnika, nadwozie samowyładowcze lub wyrzutnik
    – Skrzynka diagnostyczna
    – Wsporniki siłowników podnoszących (do demontażu skrzyni)
    – Wskaźnik zużycia hamulców
    – Dostępny katalog części zamiennych obejmujący dodatkowe oprzyrządowanie
  • Przełączniki
    – Funkcja wyłączania silnika po aktywacji układu przeciwpożarowego
    – Regulator czasu pracy na biegu jałowym
    – Funkcja wyłączania silnika po aktywacji układu przeciwpożarowego/regulator czasu pracy na biegu jałowym
  • Technologia
    – System Product Link Elite (PLE)
  • Konfiguracje opon
    – Opona, 29.5 × R29 VSNT Bridgestone
    – Opona, 29.5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Przekładnia hydrokinetyczna, do prac na dużych wysokościach, 3000 m (9842 stopy) i więcej
  • UWAGA: Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar™ Fleet dla górnictwa podziemnego zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Automatycznie zapisuje i śledzi dane w górę i w dół łańcucha wartości, zapewniając informacje pomagające w określenie tego, co działa i naprawienie tego, co nie działa. Dzięki naszej zastrzeżonej wysoce precyzyjnej technologii pozycjonowania pod ziemią, kopalnie mogą z dużą dokładnością śledzić personel i zasoby z dokładnością poniżej jednego metra. Umożliwia to także dostęp do krytycznych informacji o cyklach, dzięki czemu można uzyskać lepszą wiedzę o wykorzystaniu maszyn i ogólnej efektywności operacji. Dwukierunkowe zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym zapewnia niezbędne dane mające pozytywny wpływ na wydajność i pomagające w optymalizacji pracy całej kopalni.

Poznaj technologie

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny AD45.

Rozpocznij prezentację AD45
close

Galeria multimediów

Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45

Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45

Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45

Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45

Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45

Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45

Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45

Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45
Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45
Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45
Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45
Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45
Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45
Wozidło przegubowe do pracy pod ziemią AD45

Film o modelu AD45

UG Truck Video

Film o zobowiązaniu HRV

Film o modelu AD45
UG Truck Video
Film o zobowiązaniu HRV

360 View
360 View

Zobacz, jak AD45 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE