O novo HPC melhora o desempenho da máquina, a eficiência e a disponibilidade do tempo de atividade em comparação com a série anterior de motoniveladoras Cat em aplicações de terraplanagem e construção de estradas.
IRVING, Texas, 11 de agosto de 2025 – O novo design do Círculo de Alto Desempenho (HPC) disponível atualmente para as motoniveladoras Cat® 140 JOY, 150 JOY e 160 JOY ajuda a eliminar horas de manutenção planejada mensais para inspeção frequente, substituição da tira de desgaste e ajustes de sapata do círculo associados a designs de círculos convencionais. O novo HPC melhora o desempenho da máquina, a eficiência e a disponibilidade do tempo de atividade em comparação com a série anterior de motoniveladoras Cat em aplicações de terraplanagem e construção de estradas.
Pablo dos Santos
Especialista em Aplicação de Produto Global para Motoniveladoras
Caterpillar
Adotado a partir do comando de oscilação da escavadeira Cat e do acionamento sem fim da motoniveladora 14, o HPC apresenta um projeto de rolamento totalmente fechado. Ele substitui o círculo aberto e a barra de tração anteriores, reduzindo os pontos de contato do operador, prolongando os intervalos de serviço e aumentando o tempo de atividade da máquina. Além disso, o HPC oferece uma rotação tranquila e suave da lâmina e auxilia no cumprimento da tolerância de elevação do design da estrada e do local de trabalho.
O novo HPC mantém a mesma interface de conexão da máquina da barra de tração/círculo/armação da lâmina padrão. Um formato inovador da engrenagem do pinhão com um diâmetro de eixo grande proporciona uma operação durável e permite que o comando seja removido verticalmente, sem ajustes no comando. Os localizadores de pino-guia posicionam os motores de forma precisa para simplificar a manutenção, proporcionar contato ideal dos dentes e longa vida útil do pinhão. Seu novo design melhora a confiabilidade dos componentes, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
O novo design aumenta significativamente a vida útil de desgaste entre o círculo e a barra de tração, reduzindo a probabilidade de excesso de folga entre a superfície da barra de tração e o círculo. Seu banco de lubrificação centralizado oferece uma manutenção rápida e fácil, enquanto a coroa facilmente acessível fornece inspeção e manutenção mais rápidas.
Além de reduzir o custo total de propriedade, a menor necessidade de manutenção do círculo reduz o manuseio de componentes para manutenção adequada da máquina, melhorando a segurança dos técnicos de manutenção. Se os dentes do círculo atingirem seu limite de desgaste, eles poderão ser girados 180 graus para dobrar a vida útil do componente.
Para encontrar mais informações sobre o novo design de HPC para os modelos de motoniveladoras 140 JOY, 150 JOY e 160 JOY, entre em contato com um revendedor Cat ou acesse cat.com.
Círculo |
|
Diâmetro – mm (pol) |
1.530 (60,2) |
Altura – mm (pol) |
139 (5,5) |
Espessura do Feixe da Lâmina – mm (pol) |
90 (3,5) |
Barra de Tração |
|
Altura – mm (pol) |
154,4 (6) |
Espessura – mm (pol) |
12,7 (0,5) |
Velocidade do Círculo (rpm) |
1,22 |
# # #
Sobre a Caterpillar:
com as vendas de 2024 e receita de US$ 64,8 bilhões, a Caterpillar é a fabricante líder mundial de equipamentos para construção e mineração, motores a gás natural e diesel, turbinas a gás industrial e locomotivas elétricas a diesel. Há 100 anos ajudamos os clientes a construir um mundo melhor e mais sustentável, e estamos comprometidos em contribuir para um futuro com menos carbono. Nossos produtos e serviços inovadores, com o suporte de nossa rede de revendedores global, agregam um valor excepcional que ajuda os clientes a serem bem-sucedidos. A Caterpillar atua em todos os continentes, operando principalmente em três segmentos: Construção, Recursos e Energia e Transporte, além de fornecer financiamento e serviços relacionados por meio do segmento de Produtos Financeiros. Visite-nos em caterpillar.com ou junte-se à conversa nos nossos canais de redes sociais em caterpillar.com/en/news/social-media.html.
OBSERVAÇÃO PARA OS EDITORES: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca comercial da Caterpillar Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
A Caterpillar está anunciando a nova Motoniveladora Cat® 140 LVR, que a atualiza para a plataforma de última geração.
Saiba MaisRecentemente, a Caterpillar disponibilizou uma coleção abrangente de vídeos explicativos para os clientes que optam por realizar sozinhos a manutenção e os reparos.
Saiba MaisA Caterpillar anuncia várias atualizações para a linha de Escavadeiras Hidráulicas Cat® como parte do programa de Atualização Anual de Produtos (APU, Annual Product Update).
Saiba MaisAs novas bordas cortantes Cat® de face única para carregadeiras sobre rodas médias Cat contam com um design de chanfro único, dispensando o controle de desgaste para girar as lâminas.
Saiba Mais