Foto em Estúdio

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS8

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Peso
667.6 lb
302.8 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior
S-45/S-45
S-45/S-45

Visão Geral

Os Mecanismos de rotação/inclinação Cat® ajudam você a manobrar entre obstáculos na área de trabalho sem precisar reposicionar a máquina.

Especificações de Produto para TRS8

Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Peso 667.6 lb 302.8 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior S-45/S-45 S-45/S-45
Altura Total 37.7 pol 957 mm
Comprimento 23.9 pol 608 mm
Largura Total 26.7 pol 678 mm
Velocidade de Rotação 7 Segundos por uma rotação completa 7 Segundos por uma rotação completa
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 40° à Esquerda/Direita 40° à Esquerda/Direita
Capacidade Máxima da Caçamba 17.7 pé³ 500 l
Largura Máxima da Caçamba 59.1 pol 1500 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 45–75 L/min (12–20 gpm) 45–75 L/min (12–20 gpm)
Pressão de Operação Máxima 3625.9 lb/pol² 25000 kPa
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Torque de Inclinação 19545.4 lb/pé 26500 N·m
Torque de Rotação 2876.5 lb/pé 3900 N·m

Veja como TRS8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  TRS8

Exibir Mais Ofertas