Foto em Estúdio

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS4

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Classe da Máquina
Miniescavadeira de 2 Tonelada
Miniescavadeira de 2 Tonelada
Peso
255.5 lb
115.9 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior
Pinado/Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Pinado/Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Visão Geral

Os Mecanismos de rotação/inclinação Cat® ajudam você a manobrar entre obstáculos na área de trabalho sem precisar reposicionar a máquina.

Especificações de Produto para TRS4

Classe da Máquina Miniescavadeira de 2 Tonelada Miniescavadeira de 2 Tonelada
Peso 255.5 lb 115.9 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior Pinado/Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Pinado/Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Altura Total 30.8 pol 782 mm
Comprimento 18.9 pol 480 mm
Largura Total 17.9 pol 454 mm
Velocidade de Rotação 7 Segundos por uma rotação completa 7 Segundos por uma rotação completa
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 40° à Esquerda/Direita 40° à Esquerda/Direita
Capacidade Máxima da Caçamba 3.9 pé³ 110 l
Largura Máxima da Caçamba 39.4 pol 1000 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 17-25 l/min (4,5-6,7 gpm) 17-25 l/min (4,5-6,7 gpm)
Pressão de Operação Máxima 3045.8 lb/pol² 21000 kPa
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Torque de Inclinação 4277.9 lb/pé 5800 N·m
Torque de Rotação 1253.9 lb/pé 1700 N·m

Veja como TRS4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  TRS4

Exibir Mais Ofertas