Visão Geral
Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes
A Miniescavadeira Cat® 302.7 CR fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.
Especificações-chave
A Miniescavadeira Cat® 302.7 CR fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.
Exclusividades Cat em uma Miniescavadeira
com mais peças comuns, custos de reparo menores e cabine inclinável
com configurações do operador programáveis e tempos de ciclo mais rápidos
Exibição 1-6 de 9
| Peso Operacional | 6725 lb 3050 kg |
| Peso Operacional Mínimo com Capota* | 5645 lb 2560 kg |
| Peso Operacional Máximo com Capota** | 6450 lb 2925 kg |
| Peso Operacional Mínimo com Cabine* | 5909 lb 2680 kg |
| Peso Operacional Máximo com Cabine** | 6725 lb 3050 kg |
| UE: Peso da Placa CE com Capota*** | 5942 lb 2695 kg |
| UE: Peso da Placa CE com Cabine*** | 6174 lb 2800 kg |
| Observação (1) | *O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina, caçamba e nenhum contrapeso extra. *O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina, caçamba e nenhum contrapeso extra. |
| Observação (2) | **O Peso Mínimo é baseado em esteiras de aço, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina, caçamba e contrapeso extra. **O Peso Mínimo é baseado em esteiras de aço, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina, caçamba e contrapeso extra. |
| Observação (3) | ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba. ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba. |
| Profundidade de Escavação | 106.7 pol 2710 mm |
| Parede Vertical | 80.7 pol 2050 mm |
| Alcance Máximo – Nível do Solo | 185.4 pol 4710 mm |
| Alcance Máximo | 190.9 pol 4850 mm |
| Altura Máxima de Escavação | 172.8 pol 4390 mm |
| Folga Máxima de Despejo | 120.9 pol 3070 mm |
| Lança em Alcance | 68.1 pol 1730 mm |
| Oscilação Traseira sem Contrapeso | 30.5 pol 775 mm |
| Giro Traseiro - com Contrapeso Leve | 33.3 pol 845 mm |
| Giro Traseiro - com Contrapeso Extra | 35 pol 890 mm |
| Altura Máxima da Lâmina | 15.6 pol 395 mm |
| Profundidade Máxima da Lâmina | 20.3 pol 515 mm |
| Altura da Lança - Posição de Transporte | 65 pol 1650 mm |
| Altura Total de Transporte | 97.6 pol 2480 mm |
| Rolamento de Oscilação – Altura | 22 pol 560 mm |
| Comprimento Total do Material Rodante | 79.1 pol 2010 mm |
| Comprimento Total de Transporte* | 168.5 pol 4280 mm |
| Oscilação da Lança - Direita | 32.7 pol 830 mm |
| Oscilação da Lança - Esquerda | 23.8 pol 605 mm |
| Largura da Correia/Sapata da Esteira | 11.8 pol 300 mm |
| Largura da Esteira | 61.8 pol 1570 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo | 12.2 pol 310 mm |
| Comprimento do Braço | 49.6 pol 1260 mm |
| Observação | *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. |
| Velocidade de Percurso – Alta | 2.8 milha/h 4.5 km/h |
| Velocidade de Percurso – Baixa | 1.6 milha/h 2.6 km/h |
| Força de Tração Máxima – Velocidade Alta | 3507 lbf 15.6 kN |
| Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa | 6025 lbf 26.8 kN |
| Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo | 3.5 lb/pol² 24.2 kPa |
| Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo | 4.2 lb/pol² 29 kPa |
| Nivelamento – Máximo | 30 graus 30 graus |
| Sistema de arrefecimento | 1.1 gal (EUA) 4 l |
| Óleo do motor | 1.1 gal (EUA) 4 l |
| Tanque de Combustível | 11.9 gal (EUA) 45 l |
| Reservatório Hidráulico | 4.8 gal (EUA) 18 l |
| Sistema Hidráulico | 9.2 gal (EUA) 35 l |
| Tipo | Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável |
| Vazão da Bomba a 2.400 rpm | 26 gpm 100 l/min |
| Pressão de Operação – Equipamento | 3553 lb/pol² 245 bar |
| Pressão de Operação – Percurso | 3553 lb/pol² 245 bar |
| Pressão de Operação – Oscilação | 2553 lb/pol² 176 bar |
| Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo | 17 gpm 65 l/min |
| Circuito Auxiliar – Primário – Pressão | 3553 lb/pol² 245 bar |
| Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo | 7 gpm 25 l/min |
| Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão | 3553 lb/pol² 245 bar |
| Força de Escavação – Braço – Padrão | 3102 lbf 13.8 kN |
| Força de Escavação – Braço – Longo | 2765 lbf 12.3 kN |
| Força de Escavação – Caçamba | 5238 lbf 23.3 kN |
| Observação | Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai. Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai. |
| Velocidade de Oscilação da Máquina | 9 r/min 9 r/min |
| Oscilação da Lança - Esquerda | 75 Graus 75 Graus |
| Oscilação da Lança - Direita | 50 Graus 50 Graus |
| Largura | 61.8 pol 1570 mm |
| Altura | 12.6 pol 320 mm |
| Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| Protetor Superior | ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I) |
| Profundidade de Escavação | 98.8 pol 2510 mm |
| Parede Vertical | 73.6 pol 1870 mm |
| Alcance Máximo – Nível do Solo | 177.6 pol 4510 mm |
| Alcance Máximo | 183.5 pol 4660 mm |
| Altura Máxima de Escavação | 168.1 pol 4270 mm |
| Folga Máxima de Despejo | 116.1 pol 2950 mm |
| Lança em Alcance | 67.3 pol 1710 mm |
| Oscilação Traseira sem Contrapeso | 30.5 pol 775 mm |
| Giro Traseiro - com Contrapeso Leve | 33.3 pol 845 mm |
| Giro Traseiro com Contrapeso Extra | 35 pol 890 mm |
| Altura Máxima da Lâmina | 15.6 pol 395 mm |
| Profundidade Máxima da Lâmina | 20.3 pol 515 mm |
| Altura da Lança - Posição de Transporte | 61.4 pol 1560 mm |
| Altura Total de Transporte | 97.6 pol 2480 mm |
| Rolamento de Oscilação – Altura | 22 pol 560 mm |
| Comprimento Total do Material Rodante | 79.1 pol 2010 mm |
| Comprimento Total de Transporte* | 166.9 pol 4240 mm |
| Oscilação da Lança - Direita | 32.7 pol 830 mm |
| Oscilação da Lança - Esquerda | 23.8 pol 605 mm |
| Largura da Correia/Sapata da Esteira | 11.8 pol 300 mm |
| Largura da Esteira | 61.8 pol 1570 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo | 12.2 pol 310 mm |
| Comprimento do Braço | 41.7 pol 1060 mm |
| Observação | *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. |
| Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) | 78 dB(A) 78 dB(A) |
| Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) | 94 dB(A) 94 dB(A) |
| Observação | Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" |
| Cabine | 276 lb 125 kg |
| Contrapeso (leve) | 221 lb 100 kg |
| Contrapeso (extra) | 551 lb 250 kg |
| Braço Longo | 33 lb 15 kg |
| Esteiras de Aço | 221 lb 100 kg |
| Potência Líquida | 23.6 hp 17.6 kW |
| Modelo do motor | C1.1 Turbo C1.1 Turbo |
| Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC | 23.6 hp 17.6 kW |
| Diâmetro interno | 3 pol 77 mm |
| Curso | 3.2 pol 81 mm |
| Cilindrada | 69 pol³ 1.1 l |
| Emissões | Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE. |
| Observação | A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. |
| Potência Bruta - 2.400 rpm - SAE J1995:2014 | 24.7 hp 18.4 kW |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSMiniescavadeira Hidráulica 302.7 CR
Miniescavadeira Hidráulica 302.7 CR
Miniescavadeira Hidráulica 302.7 CR
Miniescavadeira Hidráulica 302.7 CR
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Direita
Miniescavadeira Hidráulica 302.7 CR
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.
VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.