Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 257.5 lb 116.8 kg |
| Classe de Energia | 213.9 pé·lbf 290 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 1–3 Toneladas Miniescavadeiras de 1–3 Toneladas |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 1.8 pol 45 mm |
| Frequência de Impacto | 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1276 lb/pol² 8798 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 3300.3 lb 1497 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Largura Total | 11.8 pol 300 mm |
| Comprimento Total | 13.4 pol 340 mm |
| Altura Total | 43 pol 1091 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 31.3 pol 795 mm |
| Nível Sonoro | 122 dB 122 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Pequena - Média Pequena - Média |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B2s
Kit de Manutenção do Martelo B2s
Ferramentas B2s Incluídas