H95s

Martelos H95s

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
1382.3 lb
627 kg
Classe de Energia
1500.2 pé·lbf
2034 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (Sem Deslocamento Lateral)
Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (Sem Deslocamento Lateral)

Visão Geral

Usadas para demolições e construções.

Especificações de Produto para H95s

Peso Operacional - Com Ferramenta 1382.3 lb 627 kg
Classe de Energia 1500.2 pé·lbf 2034 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (Sem Deslocamento Lateral) Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (Sem Deslocamento Lateral)
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 3.4 pol 87.5 mm
Frequência de Impacto 700-1.260 bpm 700-1.260 bpm
Pressão de Operação Mínima 1450.4 lb/pol² 10000 kPa
Peso Mínimo do Transportador 15399.3 lb 6985 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 70-150 lpm (18-40 gpm) 70-150 lpm (18-40 gpm)
Largura Total 20.2 pol 512 mm
Comprimento Total 20.5 pol 520 mm
Altura Total 65.6 pol 1666 mm
Altura - Sem Ferramenta 49.2 pol 1250 mm
Nível Sonoro 124 dB 124 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Extragrande Extragrande

Veja como H95s se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  H95s

Exibir Mais Ofertas