Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 190.3 lb 86.3 kg |
| Classe de Energia | 147.5 pé·lbf 200 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 1.6 pol 40 mm |
| Frequência de Impacto | 800-1.400 bpm 800-1.400 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1276 lb/pol² 8798 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 2420.7 lb 1098 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm) |
| Largura Total | 11.8 pol 300 mm |
| Comprimento Total | 13.4 pol 340 mm |
| Altura Total | 38.5 pol 977 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 28.6 pol 727 mm |
| Nível Sonoro | 118 dB 118 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Pequena - Média Pequena - Média |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B1s
Kit de Manutenção do Martelo B1s
Ferramentas B1s Incluídas