B9s

B9s Martelos

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
1142 lb
518 kg
Classe de Energia
958.8 pé·lbf
1300 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (Sem Deslocamento Lateral)
Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (Sem Deslocamento Lateral)

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Os Martelos B Cat® são adequados para uma grande variedade de aplicações de construção e demolição leve, como quebra de calçadas e vias de concreto, pavimento, estradas, alvenaria, preparação do local e paisagismo e quebra de solo congelado para reparos na rede elétrica.
Tubulações Hidráulicas Posicionadas com Ergonomia

Tubulações Hidráulicas Posicionadas com Ergonomia

As tubulações hidráulicas posicionadas com ergonomia são projetadas para otimizar a capacidade de manutenção, podem ser acessadas com facilidade e não precisam de ferramentas especiais. O alojamento foi posicionado para proteger contra força e sujeira durante o impacto, mas permite o acesso da chave. A pressão das tubulações hidráulicas e da cabeça traseira pode ser verificada e carregada enquanto o disjuntor é montado na máquina, permitindo o rápido monitoramento da condição do disjuntor.
Projeto Acionado a Gás

Projeto Acionado a Gás

O projeto acionado a gás oferece uma alta produção consistente ao longo do tempo, tornando o disjuntor confiável em aplicações como concreto, asfalto, rocha e valetamento.
Estilo com Topo Plano/Montado no Topo

Estilo com Topo Plano/Montado no Topo

O estilo com topo plano/montado no topo fornece uma área de trabalho maior e visibilidade excelente do operador com uma pegada comum e padrão de furo para proporcionar versatilidade ideal. O estilo montado no topo aumenta a energia de impacto mantendo a força do triturador e a força do braço alinhadas. Um suporte montado no topo transferirá de volta uma tensão de mola e curvatura muito menor para a extremidade do braço, resultando em menos impacto na estrutura das máquinas. O complemento completo dos suportes de montagem está disponível para a opção pinada ou do acoplador.
Buchas de Encaixe Deslizante

Buchas de Encaixe Deslizante

As buchas de encaixe deslizante podem ser substituídas em campo e são fáceis de manter devido ao pino de travamento, prolongando a vida útil contra desgaste e reduzindo os custos de operação e propriedade. A bucha superior gira 360° e a bucha inferior tem duas posições e pode ser girada em 90°.
Incluído com Cada Martelo da Série B

Incluído com Cada Martelo da Série B

Todo Martelo da Série B inclui:
  • Kit de Ferramentas com Caixa de Armazenamento
  • 2 Ferramentas (1 x Cinzel Cônico 1 x Transversal)
  • Kit de Manutenção

Especificações de Produto para B9s

Peso Operacional - Com Ferramenta 1142 lb 518 kg
Classe de Energia 958.8 pé·lbf 1300 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (Sem Deslocamento Lateral) Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (Sem Deslocamento Lateral)
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 3.3 pol 85 mm
Frequência de Impacto 400 - 800 bpm 400 - 800 bpm
Pressão de Operação Mínima 1846 lb/pol² 12728 kPa
Peso Mínimo do Transportador 18150.6 lb 8233 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm)
Largura Total 15.7 pol 400 mm
Comprimento Total 20.9 pol 530 mm
Altura Total 68.2 pol 1733 mm
Altura - Sem Ferramenta 51 pol 1296 mm
Nível Sonoro 125 dB 125 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Extragrande Extragrande

Veja como B9s se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B9s

Kit de Manutenção do Martelo B9s

Ferramentas B9s Incluídas

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B9s
Kit de Manutenção do Martelo B9s
Ferramentas B9s Incluídas

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  B9s

Exibir Mais Ofertas