Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 758.4 lb 344 kg |
| Classe de Energia | 848.2 pé·lbf 1150 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 6–9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216–299, Retroescavadeiras 415–444 Miniescavadeiras de 6–9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216–299, Retroescavadeiras 415–444 |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 3 pol 75 mm |
| Frequência de Impacto | 400 - 800 bpm 400 - 800 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1704.1 lb/pol² 11749 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 13999.3 lb 6350 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Largura Total | 12.4 pol 316 mm |
| Comprimento Total | 17.3 pol 440 mm |
| Altura Total | 55.2 pol 1402 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 41.1 pol 1044 mm |
| Nível Sonoro | 129 dB 129 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Grande Grande |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B8s
Kit de Manutenção do Martelo B8s
Ferramentas B8s Incluídas
MARTELO HIDRÁULICO CAT® B8 EM AÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CAT 416