| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 3 pol 75 mm |
| Comprimento Total | 29.7 pol 755 mm |
| Weight | 52 lb 23.6 kg |
| Compatibilidade | Martelo B8 Martelo B8 |
Ferramentas Cinzel em Linha B8
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Diâmetro do Eixo da Ferramenta
- 3 pol
- 75 mm
- Comprimento Total
- 29.7 pol
- 755 mm
- Weight
- 52 lb
- 23.6 kg
Especificações de Produto para Cinzel em Linha B8
Veja como Cinzel em Linha B8 se compara com produtos comparados frequentemente.
Acessórios para Martelo
Cinzel em Linha B8
selecionado
- Diâmetro do Eixo da Ferramenta
- 3 pol
- 75 mm
- Comprimento Total
- 29.7 pol
- 755 mm
- Weight
- 52 lb
- 23.6 kg
Acessórios para Martelo
Cinzel de Corte Transversal B8, Recolhimento
- Diâmetro do Eixo da Ferramenta
- 3 pol
- 75 mm
- Comprimento Total
- 27.4 pol
- 695 mm
- Peso
- 46.3 lb
- 21 kg
Acessórios para Martelo
Talhadeira B8
- Diâmetro do Eixo da Ferramenta
- 3 pol
- 75 mm
- Comprimento Total
- 29.7 pol
- 755 mm
- Weight
- 50 lb
- 22.7 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita