Suporte de Montagem de 8 Toneladas - Pinado

Suportes Suporte de Montagem de 8 Toneladas - Pinado

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")
Peso
185.2 lb
84 kg
Largura Total
15.8 pol
402 mm

Especificações de Produto para Suporte de Montagem de 8 Toneladas - Pinado

Tipo de Interface Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber")
Peso 185.2 lb 84 kg
Largura Total 15.8 pol 402 mm
Comprimento Total 20.7 pol 525 mm
Altura Total 11.7 pol 296 mm
Diâmetro do Pino 50 mm/50 mm (2 pol/2 pol) 50 mm/50 mm (2 pol/2 pol)
Tamanho do Suporte de Montagem Extragrande Extragrande

Veja como Suporte de Montagem de 8 Toneladas - Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Suporte de Montagem de 8 Toneladas - Pinado

Exibir Mais Ofertas