Suporte de Montagem Grande – S50

Suportes Suporte de Montagem Grande – S50

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Acoplador S-50
Acoplador S-50
Peso
126.1 lb
57.2 kg
Largura Total
13.4 pol
340 mm

Especificações de Produto para Suporte de Montagem Grande – S50

Tipo de Interface Acoplador S-50 Acoplador S-50
Peso 126.1 lb 57.2 kg
Largura Total 13.4 pol 340 mm
Comprimento Total 20.5 pol 521 mm
Altura Total 8.3 pol 210 mm
Diâmetro do Pino 45 mm/45 mm (1,8 pol/1,8 pol) 45 mm/45 mm (1,8 pol/1,8 pol)
Tamanho do Suporte de Montagem Grande Grande

Veja como Suporte de Montagem Grande – S50 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Suporte de Montagem Grande – S50

Exibir Mais Ofertas