Talhadeira B1

Talhadeira B1 Ferramentas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Diâmetro do Eixo da Ferramenta
1.6 pol
40 mm
Comprimento Total
16.9 pol
430 mm
Peso
8.8 lb
4 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Barramina

Barramina

Ferramenta de propósito geral em que a ponta melhora a velocidade de penetração. Para uso em pavimentação, concreto, base rochosa, rocha dura e vala.
Cone

Cone

Ferramenta multiuso que pode fazer furos circulares em material macio. O ponto melhora a velocidade de penetração, mas não há controle da direção da fratura. Para uso em concreto, base rochosa e rocha dura.
Ferramenta sem Corte

Ferramenta sem Corte

Estilhaça com vibração, em vez de penetração. Para uso em concreto, base rochosa, vala, operação em declives e linhas de corte.
Cinzel (Corte Transversal e Paralelo)

Cinzel (Corte Transversal e Paralelo)

Auxilia na criação e controle de uma linha de fratura precisa. Para uso em pavimentação, concreto, base rochosa, vala, operação em declives e linhas de corte.

Especificações de Produto para Talhadeira B1

Diâmetro do Eixo da Ferramenta 1.6 pol 40 mm
Comprimento Total 16.9 pol 430 mm
Peso 8.8 lb 4 kg
Compatibilidade Martelo B1 Martelo B1

Veja como Talhadeira B1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita