Cone H95

Cone H95 Ferramentas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Diâmetro do Eixo da Ferramenta
3.5 pol
88 mm
Comprimento Total
34.4 pol
875 mm
Weight
83.8 lb
38 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Critérios de Projeto

O grupo gerador aceita 100% da carga nominal em uma etapa por NFPA 110 e atende à resposta transiente da ISO 8528-5.
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
  • Cat

    Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Recursos de partida do motor líderes do setor
  • Alta Eficiência
  • Cat

    Painel de Controle Cat EMCP

    O controlador EMCP apresenta a confiabilidade e a durabilidade que você espera receber do seu equipamento Cat. O EMCP4 é uma plataforma de controle adaptável, projetada para garantir a operação confiável do grupo gerador, oferecendo grande quantidade de informações sobre potência de saída e operação do motor. Os sistemas EMCP4 podem ser ainda mais personalizados para atender às suas necessidades através dos módulos de expansão e programação.
    Cat

    Certificação Sísmica

  • Certificação Sísmica disponível.
  • Os detalhes de ancoragem são específicos do local de trabalho e dependem de muitos fatores, como tamanho, peso e resistência do concreto do grupo gerador.
  • A Certificação IBC exige que o sistema de ancoragem usado seja revisado e aprovado por um Engenheiro Profissional
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Pré-aprovada pela OSHPD e carrega um OSP-0321-10 para uso em projetos de assistência à saúde na Califórnia
  • Cat

    Fornecedor de Fonte Única

    Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

    Especificações de Produto para Cone H95

    Diâmetro do Eixo da Ferramenta 3.5 pol 88 mm
    Comprimento Total 34.4 pol 875 mm
    Weight 83.8 lb 38 kg
    Compatibilidade Martelo H95 Martelo H95

    Cone H95 Equipamento Padrão

    Sistema de Entrada de Ar

    • Filtro de ar; tipo recipiente de elemento único

    Sistema de Controle

    • EMCP 4.2B
    • Botão de parada de emergência
    • Operação de 24 VCC
    • Face frontal com fechamento ambiental
    • Alarme de texto / descrições de evento
    • Montado no gerador - voltado para trás
    • Os pacotes de grupo gerador incluem:
    • Regulador de Tensão da Caterpillar
    • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui recurso da queda de velocidade
    • Detecção de tensão trifásica
    • Modos do KVAR/PF
    • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
    • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
    • Mín./máx. do excitador
    • Limitador e monitor do diodo excitador
    • Controles:
    • Ajuste de velocidade
    • Controle automático/partida/parada
    • Motor frio
    • Acionamento do ciclo do motor
    • Confirmação de alarme
    • Teste de lâmpada
    • Recurso de histograma da carga
    • Funcionalidade PLC
    • Telas personalizáveis
    • 0 Medição CC RMS Real
    • Trifásico
    • +/- 2% de precisão
    • Indicação digital para:
    • RPM
    • VCC
    • Horas de operação
    • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
    • Temperatura do líquido arrefecedor
    • Volts (L-L e L-N)
    • Frequência (Hz)
    • Ampères (por fase e média)
    • Fator de Potência (por fase e média)
    • kW (por fase, média e porcentagem)
    • kVA (por fase, média e porcentagem)
    • kVAr (por fase, média e porcentagem)
    • kW/h (total)
    • kVAr/h (total)
    • Advertência/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para: Baixa pressão do óleo - alta temperatura do líquido arrefecedor - Sobrevelocidade - Parada de emergência - Falha de partida (sobrepartida) - Baixa temperatura do líquido arrefecedor - Nível baixo do líquido arrefecedor -
    • Baixa pressão do óleo
    • Alta temperatura do líquido arrefecedor
    • Sobrevelocidade
    • Parada de emergência
    • Falha ao dar partida (sobrepartida)
    • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
    • Nível baixo do líquido arrefecedor
    • Funções de transmissão protetoras programáveis:
    • Sequência de fase do gerador
    • Subtensão / sobretensão (27/59)
    • Subfrequência/sobrefrequência (81/81)
    • Potência invertida (kW) (32)
    • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
    • Sobrecorrente (50/51)
    • Comunicações:
    • Link de dados do módulo de acessório
    • Link de dados do módulo de anunciador serial
    • Cat Connect
    • 3 Entradas analógicas
    • 6 entradas digitais programáveis do cliente
    • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas:
    • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
    • 1 saída de relé programável (formulário C)
    • 1 saída digital programável

    Sistema de Arrefecimento

    • Norma certificada do PGS fornecida
    • ATAAC - Radiadores do pacote 3516E enviados instalados

    Sistema de Escape

    • Coletor de escape seco
    • Saídas de face flangeada

    Sistema de Combustível

    • Filtros de combustível secundários
    • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
    • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
    • Filtro de combustível secundário

    Geral

    • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
    • Manutenção lado direito
    • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
    • Rotação padrão SAE

    Gerador e Acessórios

    • Trifásico, sem escova, polo saliente
    • 6 condutores
    • Baixa tensão: Enrolamento aleatório - Excitação interna - Detectores de temperatura de enrolamento - Isolamento classe H NEMA, Aumento de temperatura classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby) - Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada de cabos superior - Furo de padrão NEMA
    • Tensão Média:
    • Enrolamento de forma
    • Ímã permanente
    • Detectores de temperatura de enrolamento
    • Isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
    • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
    • Furo de padrão NEMA
    • Alta tensão:
    • Enrolamento de forma
    • Ímã permanente
    • Detectores de temperatura de enrolamento
    • Aquecedor de enrolamento anticondensação
    • Isolamento classe H, aumento de temperatura classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)

    Sistema Regente

    • ADEM A3

    Material de Leitura

    • Inglês

    Sistema de Lubrificação

    • Óleo lubrificante
    • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
    • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
    • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
    • Tubulações e válvula de dreno do óleo
    • Descarte de vapores

    Sistema de Montagem

    • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
    • Suportes antivibração (enviados soltos)
    • Suportes antivibração de borracha (enviados soltos)

    Sistema de Partida

    • Motor de partida elétrica de 24 Volts
    • Alternador de carga de 45 A
    • Bateria e suporte da bateria com cabos
    • Interruptor de desconexão da bateria

    Cone H95 Equipamento Opcional

    Sistema de Controle

    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    Sistema de Entrada de Ar

    • Filtro de elemento único
    • Filtro de ar de elemento duplo

    Sistema de Arrefecimento

    • Radiadores de ambiente de fábrica
    • Radiadores ATAAC de ambiente padrão
    • Radiadores instalados opcionais
    • Radiadores ATAAC instalados opcionais
    • Medidores do interruptor do nível de água
    • Líquido Arrefecedor

    Sistema do Cárter

    • Sem válvulas de alívio de explosão
    • Válvula de alívio de explosão
    • Sistema de ventilação

    Sistema de Escape

    • Cotovelos
    • Expansores de escape e flange
    • Flanges
    • Acessórios flexíveis
    • Adaptadores em Y
    • Silenciadores
    • Deslocamento do escape
    • Tier 4 do módulo de emissões limpas
    • Gabinete de dosagem tier 4
    • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
    • Peças de emissões limpas

    Sistema de Combustível

    • Filtro Primário do Combustível
    • Bombas de Escorva do Combustível (Tier 4) - Manuais ou Elétricas

    Geral

    • Emblema da US AID
    • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)

    Geradores e Acessórios

    • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
    • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armações 1600 e 1800
    • Aquecedor de enrolamento
    • Conversão do gerador
    • Termostato para aquecedor de enrolamento
    • Alternador do filtro de ar
    • Transformadores de corrente diferencial (DCT)
    • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV

    Instrumentação

    • Pirômetro e termopares

    Sistema de Lubrificação

    • Óleo lubrificante no reservatório padrão
    • Regulador do nível de óleo
    • Bombas de pré-lubrificação

    Sistema de Montagem

    • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
    • Isolantes de vibração tipo mola
    • Isolantes de vibração IBC

    Conectores de Alimentação

    • Cabos de aterramento entre a caixa do gerador e do terminal
    • Conexões à terra neutras
    • Barra condutora da coluna central
    • Conectores de alimentação no lado direito
    • Conectores de alimentação no lado esquerdo
    • Conectores de energia traseira
    • Armação 2700, quatro condutores, quatro terminais
    • Disjuntores de baixa tensão

    Testes/Relatórios Especiais

    • Certificação da Associação de Padrões Canadense
    • Certificação IBC
    • Certificação OSHPD
    • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
    • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
    • Carga de teste de motor padrão
    • relatório de teste do gerador
    • Teste de consumo de combustível
    • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
    • Relatórios de análise de vibração torcional

    Partida e Carga

    • Dispositivo de ajuste do motor
    • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
    • Carregadores de bateria de 10, 20, 35 e 50 A
    • Motores de partida elétrica
    • Motores de partida a ar
    • Tampa do motor de partida
    • Regulador de pressão do ar
    • Aquecedores da camisa de água do motor

    Cobertura Estendida de Manutenção

    • Cobertura Platinum, Gold e Silver

    Veja como Cone H95 se compara com produtos comparados frequentemente.

    Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

    Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

    Galeria de Mídia

    Foto em Estúdio

    Vista Frontal

    Vista Superior

    Vista Esquerda

    Vista Traseira

    Vista Inferior

    Vista Direita

    Foto em Estúdio
    Vista Frontal
    Vista Superior
    Vista Esquerda
    Vista Traseira
    Vista Inferior
    Vista Direita