Cone B1 (360 mm)

Cone B1 (360 mm) Ferramentas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Diâmetro do Eixo da Ferramenta
1.6 pol
40 mm
Comprimento Total
14.2 pol
360 mm
Peso
8.8 lb
4 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Barramina

Barramina

Ferramenta de propósito geral em que a ponta melhora a velocidade de penetração. Para uso em pavimentação, concreto, base rochosa, rocha dura e vala.
Cone

Cone

Ferramenta multiuso que pode fazer furos circulares em material macio. O ponto melhora a velocidade de penetração, mas não há controle da direção da fratura. Para uso em concreto, base rochosa e rocha dura.
Ferramenta sem Corte

Ferramenta sem Corte

Estilhaça com vibração, em vez de penetração. Para uso em concreto, base rochosa, vala, operação em declives e linhas de corte.
Cinzel (Corte Transversal e Paralelo)

Cinzel (Corte Transversal e Paralelo)

Auxilia na criação e controle de uma linha de fratura precisa. Para uso em pavimentação, concreto, base rochosa, vala, operação em declives e linhas de corte.

Especificações de Produto para Cone B1 (360 mm)

Diâmetro do Eixo da Ferramenta 1.6 pol 40 mm
Comprimento Total 14.2 pol 360 mm
Peso 8.8 lb 4 kg
Compatibilidade Martelo B1 Martelo B1

Veja como Cone B1 (360 mm) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Cone B1 (360 mm)

Exibir Mais Ofertas