Foto em Estúdio
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Fotos (7)

Sem Ponta H45 Ferramentas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Diâmetro do Eixo da Ferramenta
2 pol
50 mm
Comprimento Total
18.7 pol
475 mm
Peso
15.4 lb
7 kg

Especificações de Produto para Sem Ponta H45

Diâmetro do Eixo da Ferramenta 2 pol 50 mm
Comprimento Total 18.7 pol 475 mm
Peso 15.4 lb 7 kg
Compatibilidade Martelo H45 Martelo H45

Veja como Sem Ponta H45 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  Sem Ponta H45

Exibir Mais Ofertas