Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 9
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 551.2 lb 250 kg |
| Classe de Energia | 399.8 pé·lbf 542 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 1–3 Toneladas Miniescavadeiras de 1–3 Toneladas |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 2 pol 50 mm |
| Frequência de Impacto | 780-1.800 bpm 780-1.800 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1450.4 lb/pol² 10000 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 3309.1 lb 1501 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 25-62 lpm (7-16 gpm) 25-62 lpm (7-16 gpm) |
| Largura Total | 11.8 pol 300 mm |
| Comprimento Total | 12.2 pol 311 mm |
| Altura Total | 39.6 pol 1006 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 29 pol 737 mm |
| Nível Sonoro | 120 dB 120 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Média Média |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFoto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita