Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 9
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 286.6 lb 130 kg |
| Classe de Energia | 300.2 pé·lbf 407 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeira de 1–2 Toneladas Miniescavadeira de 1–2 Toneladas |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 1.6 pol 40 mm |
| Frequência de Impacto | 600-1.800 bpm 600-1.800 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1450.4 lb/pol² 10000 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 2429.5 lb 1102 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 12-35 lpm (3-9 gpm) 12-35 lpm (3-9 gpm) |
| Largura Total | 11.8 pol 300 mm |
| Comprimento Total | 12.2 pol 311 mm |
| Altura Total | 33.9 pol 860 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 24.4 pol 620 mm |
| Nível Sonoro | 120 dB 120 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Média Média |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita