Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 571 lb 259 kg |
| Classe de Energia | 501.5 pé·lbf 680 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 4 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444 Miniescavadeiras de 4 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444 |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 2.7 pol 68 mm |
| Frequência de Impacto | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1775 lb/pol² 12238 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 8000.6 lb 3629 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Largura Total | 12.4 pol 316 mm |
| Comprimento Total | 17.3 pol 440 mm |
| Altura Total | 54.1 pol 1375 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 37.3 pol 948 mm |
| Nível Sonoro | 128 dB 128 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Grande Grande |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS