H190 S

Martelos de Desempenho H190 S

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Sopros por Minuto
370 a 530
370 a 530
Peso Operacional Mínimo
11440 lb
5200 kg
Fluxo Nominal - Mínimo
74 gpm
280 l/min

Visão Geral

Os martelos de Desempenho Cat® H190 S foram desenvolvidos para serem produtivos ao quebrar pedras e demolir concreto. Com sistema hidráulico potente e acesso rápido às áreas de manutenção, os martelos de Desempenho Cat H190 S ajudam a aumentar a produtividade geral e a reduzir os custos de manutenção. Os martelos de Desempenho Cat H190 S são uma solução versátil para muitas aplicações, incluindo construção de estradas, abertura de valas e demolição.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Alto Desempenho

Alto Desempenho

        
  • O desligamento automático oferece proteção contra disparos a seco ao parar o pistão quando não há material sob a ferramenta, ajudando a prolongar a vida útil do martelo.
  •     
  • O sistema interno de amortecimento ajuda a reduzir a vibração da máquina e aumentar a supressão de ruído.
  •     
  • A funcionalidade padrão de silenciamento permite que você use um martelo de Desempenho em locais de trabalho em áreas sensíveis ao ruído, como bairros ou perto de hospitais onde o ruído é regulamentado.
Aumente a Produtividade

Aumente a Produtividade

        
  • Ajuste manualmente a velocidade do pistão escolhendo entre alta velocidade do pistão ou potência máxima para ajudar a aumentar a eficiência e a produção no local de trabalho.
  •     
  • O ciclo de operação acionado a óleo ajuda a fornecer potência total a cada impacto, gerando menos calor residual.
  •     
  • Os componentes hidráulicos críticos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
Fáceis de Manter

Fáceis de Manter

        
  • O sistema padrão de lubrificação automática de bordo fornece lubrificação contínua enquanto o martelo está em funcionamento, eliminando a necessidade de lubrificação manual.
  •     
  • A bucha inferior deslizante e giratória em 90 graus permite fácil substituição no campo, ajudando a reduzir o tempo de serviço e prolongar a vida útil.
  •     
  • O projeto acionado a óleo elimina a necessidade de verificar a carga de gás.
  •     
  • O acesso rápido e fácil às áreas de manutenção ajuda a simplificar a manutenção do martelo.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

        
  • Nunca mais desperdice tempo procurando seus acessórios. O rastreamento de ativos Cat está disponível em todos os martelos.
  •     
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Martelos com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink®.
  •     
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os martelos com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para H190 S

Sopros por Minuto 370 a 530 370 a 530
Peso Operacional Mínimo 11440 lb 5200 kg
Fluxo Nominal - Mínimo 74 gpm 280 l/min
Fluxo Nominal - Máximo 101 gpm 380 l/min
Pressão de Operação Mínima 2320 lb/pol² 16000 kPa
Pressão de Operação Máxima 2465 lb/pol² 17000 kPa
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 7.5 pol 190 mm
Peso Mínimo do Transportador 94798 lb 43 t
Peso Máximo do Transportador 176368 lb 80 t

Veja como H190 S se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

H190 S

Martelo de Desempenho Cat H215 S em escavadeira

Martelo de Desempenho Cat quebrando rocha

Martelo de Desempenho Cat H215 S

H190 S
Martelo de Desempenho Cat H215 S em escavadeira
Martelo de Desempenho Cat quebrando rocha
Martelo de Desempenho Cat H215 S