Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 610.7 lb 277 kg |
| Classe de Energia | 501.5 pé·lbf 680 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 4 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444 Miniescavadeiras de 4 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444 |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 2.7 pol 68 mm |
| Frequência de Impacto | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1775 lb/pol² 12238 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 8000.6 lb 3629 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Largura Total | 12.4 pol 316 mm |
| Comprimento Total | 17.3 pol 440 mm |
| Altura Total | 53.9 pol 1370 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 39.1 pol 993 mm |
| Nível Sonoro | 124 dB 124 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Grande Grande |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFoto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B6s
Kit de Manutenção do Martelo B6s
Ferramentas B6s Incluídas