Visão Geral
Os suportes de montagem adapta o acessório para encaixar em uma variedade de tipos de máquinas.
Especificações-chave
Os suportes de montagem adapta o acessório para encaixar em uma variedade de tipos de máquinas.
| Tipo de Interface | Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") |
| Peso | 33.1 lb 15 kg |
| Largura Total | 12.7 pol 323 mm |
| Comprimento Total | 17.3 pol 440 mm |
| Altura Total | 12.2 pol 310 mm |
| Diâmetro do Pino | 45 mm/45 mm (1,8 pol/1,8 pol) 45 mm/45 mm (1,8 pol/1,8 pol) |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Pequeno – Grande Pequeno – Grande |