Foto em Estúdio
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Fotos (7)
Novo

G306 Garras de Demolição e Classificação

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Área da Garra
5.7 pé³
160 l
Peso
731.9 lb
332 kg
Classe da Máquina
Miniescavadeira Hidráulica de 5 a 6 Toneladas
Miniescavadeira Hidráulica de 5 a 6 Toneladas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 10

Chapas Laterais Perfuradas na Vertical

Chapas Laterais Perfuradas na Vertical

Melhor visibilidade da carga e posicionamento mais fácil. As chapas são endurecidas de acordo com os padrões HB450 proporcionando maior resistência ao desgaste.
Pinos Especialmente Desenvolvidos

Pinos Especialmente Desenvolvidos

Os pinos superdimensionados possuem alta resistência contra forças de torque e maior durabilidade. As buchas ranhuradas facilitam a lubrificação.
Articulação Projetada de Forma Ideal

Articulação Projetada de Forma Ideal

A altura mínima aumenta ao abrir e fechar. A orientação ideal do cilindro garante altas forças de fixação durante o fechamento.
Cilindro de Tamanho Excessivo com Válvula de Retenção de Carga

Cilindro de Tamanho Excessivo com Válvula de Retenção de Carga

Garante uma força de fixação elevada e uniforme para evitar perda de carga. A válvula de retenção de carga mantém a força de fixação constante mesmo ao manobrar a garra ou a máquina para garantir o movimento controlado da carga.
Projeto Compacto

Projeto Compacto

Manobras mais fáceis na construção civil ou em contêineres em aplicações de demolição e reciclagem. O roteamento ideal das linhas de partida evita danos.
Borda Cortante Aparafusada Robusta

Borda Cortante Aparafusada Robusta

Fornece vida útil de alto desgaste. Os parafusos de cabeça cônica usam porcas em recesso e estão completamente protegidos.

Especificações de Produto para G306

Área da Garra 5.7 pé³ 160 l
Peso 731.9 lb 332 kg
Classe da Máquina Miniescavadeira Hidráulica de 5 a 6 Toneladas Miniescavadeira Hidráulica de 5 a 6 Toneladas
Abertura Máxima da Mandíbula 50 pol 1271 mm
Largura Geral (Mandíbulas Abertas) 55.3 pol 1404 mm
Tipo de Interface S40, CW-10, Pinada S40, CW-10, Pinada
Largura Geral (Mandíbulas Fechadas) 28.8 pol 732 mm
Altura Geral (Mandíbulas Abertas) 35.2 pol 894 mm
Altura Geral (Mandíbulas Fechadas) 41.6 pol 1057 mm
Profundidade Total 23.6 pol 600 mm
Hidráulica Necessária Segundo Auxiliar Segundo Auxiliar
Material da Borda Equivalente a HB500 Equivalente a HB500
Fluxo Hidráulico Ideal Garra de 90 l/min (24 gpm) | Rotação de 33 l/min (9 gpm) Garra de 90 l/min (24 gpm) | Rotação de 33 l/min (9 gpm)
Força Máxima de Fechamento 3 Sh Ton 27 kN

Veja como G306 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  G306

Exibir Mais Ofertas