Visão Geral
Pino na garra para detritos, quatro dentes na parte superior e cinco na parte inferior, para a articulação DB.
Especificações-chave
Pino na garra para detritos, quatro dentes na parte superior e cinco na parte inferior, para a articulação DB.
| Capacidade Nominal | 6 yd³ 4.6 m³ |
| Weight | 5001 lb 2268 kg |
| Largura da Mandíbula Superior | 51 pol 1295 mm |
| Largura da Mandíbula Inferior | 66 pol 1676 mm |
| Abertura Máxima da Mandíbula | 122 pol 3086 mm |
| Dimensão Externa da Mandíbula - Fechada | 44 pol 1126 mm |
| Dimensão Externa da Mandíbula - Aberta | 128 pol 3248 mm |
| Raio da Ponta | 65 pol 1658 mm |
| Profundidade da Mandíbula | 16 pol 417 mm |
| Espessura da Ponta | 0.98 pol 25 mm |
| Espessura da Chapa de Desgaste | 0.47 pol 12 mm |
| Espessura do Envoltório | 0.63 pol 16 mm |