TG-CB

TG-CB Garras para Detritos

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade Nominal
5 yd³
3.8 m³
Weight
4569 lb
2077 kg
Largura da Mandíbula Superior
47 pol
1196 mm

Especificações de Produto para TG-CB

Capacidade Nominal 5 yd³ 3.8 m³
Weight 4569 lb 2077 kg
Largura da Mandíbula Superior 47 pol 1196 mm
Largura da Mandíbula Inferior 61 pol 1545 mm
Abertura Máxima da Mandíbula 123 pol 3129 mm
Dimensão Externa da Mandíbula - Fechada 35 pol 878 mm
Dimensão Externa da Mandíbula - Aberta 126 pol 3205 mm
Raio da Ponta 64 pol 1639 mm
Profundidade da Mandíbula 16 pol 403 mm
Espessura da Ponta 0.98 pol 25 mm
Espessura da Chapa de Desgaste 0.47 pol 12 mm
Espessura do Envoltório 0.63 pol 16 mm

Veja como TG-CB se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Modelo

Fotos

Modelo
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  TG-CB

Exibir Mais Ofertas