G324 Garra de Demolição e Classificação: 587-8977

Garras de Demolição e Classificação G324 Garra de Demolição e Classificação: 587-8977

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso
3940 lb
1.787 kg
Opções de Tipo de Revestimento
Esqueleto
Esqueleto

Visão Geral

As Garras de Demolição e Classificação Cat® foram projetadas para uma movimentação de materiais rápida e produtiva. Capazes de carregamento de produção de alto volume e classificação precisa, elas aumentam a produtividade e a eficiência da operação. As garras podem manipular tudo das demolições primária e secundária à reciclagem para fazer o trabalho.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Controle Preciso

Controle Preciso

  • Mova cargas do tamanho da produção com ampla abertura do revestimento para o manuseio de materiais.
  • Os revestimentos sincronizados e a carga total controlam cada movimento com o cilindro de fixação cruzada.
  • Mantenha a aderência em grandes cargas ou escolha, classifique e coloque pequenos materiais com batentes de excesso de agarramento para contato de garra de ponta a ponta e evite a excesso de agarramento.
  • Peneire a sujeira e outros materiais finos através de esqueletos e revestimentos perfurados, que também dão ao operador uma boa visibilidade da carga.
  • A classificação dos materiais é rápida, facilitando a classificação no local e economizando nas taxas de tombamento.
  • O movimento do revestimento é suave e controlado com amortecimento do cilindro.
  • O batente integrado bloqueia o rotator e evita que as mandíbulas se desloquem abertas durante o transporte.
Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • A alta força de fixação e os tempos de ciclos rápidos são o resultado de um projeto de cilindro único de furo grande.
  • Válvula de Retenção de Carga Padrão:
    • Mantém a pressão no cilindro e na carga, sem que o operador atue constantemente na função de fechamento, melhorando o conforto e a ergonomia do operador.
    • Mantém o material seguro em caso de perda de pressão hidráulica ou danos na mangueira para maior segurança.
    • Quando ativo, o fluxo de óleo para a garra é bloqueado, o que reduz o consumo de combustível.
  • Trabalhe próximo a paredes e laterais de contêineres O perfil do revestimento da garra tem folga zero da borda cortante contra paredes e bordas verticais, fornecendo acesso a cantos em caminhões, reboques, contêineres, caixas e ângulos de 90 graus.
  • Fácil acesso às peças internas através de grandes painéis de manutenção.
  • Tire o máximo proveito da sua garra com um motor de alto torque e intervalos de manutenção mais longos.
Durável e Resistente

Durável e Resistente

  • Os revestimentos reforçados de aço de alta resistência são projetados para as condições e aplicações mais exigentes, como: demolição primária e secundária, reciclagem, estações de transferência de resíduos, remoção de árvores, remoção de muros de contenção de edifícios e muito mais.
  • O material preenche e flui de maneira suave e eficiente, devido aos parafusos escareados na borda cortante e ao perfil interno suave do revestimento.
  • A garra possui amplo poder de rotação para lidar com torções e separar o material com o motor localizado no anel externo.
  • Maior confiabilidade no sistema hidráulico com funções de giro e abertura/fechamento, executadas independentemente da rotação.
  • Gire e alinhe a garra para pegar e agarrar material de qualquer ângulo sem mover a máquina, economizando com desgaste e a deterioração no material rodante.
  • O operador permanece seguro na cabine enquanto tem a capacidade de remover estruturas inteiras com a garra.
Confiáveis e de Fácil Manutenção

Confiáveis e de Fácil Manutenção

  • Rotação protegida com motor de alto torque para uma vida útil prolongada.
  • Os rolamentos e os selos de poeira são internos e protegidos contra danos e resíduos.
  • As vedações internas contra poeira oferecem menos folga axial, superfície adicionalmente usinada, proteção ideal contra danos e menor consumo de graxa.
  • Minimize o tempo de inatividade com a borda cortante fácil de substituir e resistente à abrasão da garra.
  • O acesso no nível do solo a todos os pontos de graxa e painéis removíveis simplifica a manutenção dos grampos.
Opções para Atender às suas Necessidades

Opções para Atender às suas Necessidades

  • Atenda às suas necessidades específicas com garras rotativas e estáticas e diferentes opções de revestimento.
  • Garras G300 e G300 GC – Rotatórias
    • Gire as garras da série G300 em 360 graus em qualquer direção, sem limite devido ao anel de rotação e ao motor, para posicionamento preciso.
    • Modelos padrão: ideal para aplicações severas e uso frequente.
    • Modelos de GC: ideal para aplicações mais leves e uso ocasional.
  • Garras GC G200 - Estáticas
    • Garra não rotativa destinada ao uso com Tiltrotator.
    • Ideal para aplicações mais leves e uso ocasional.
  • Tipos de Revestimentos:
    • Revestimento do esqueleto - Adequado para demolição primária e secundária e outras aplicações severas.
    • Revestimento fechado - Melhor quando usado em aplicações de processamento e classificação de alto volume para materiais grandes e volumosos.
    • Revestimento perfurado - Maior capacidade e melhor quando usado em aplicações de processamento e classificação de alto volume para densidades de materiais leves.
  • As garras com nomenclatura de manuseio de resíduos podem lidar com 33 a 150% mais material do que os modelos padrão do mesmo tamanho.
  • Modelos fixos da cabeça superior: alguns modelos incluem a placa da dobradiça do acoplador CW fixa na cabeça superior. Isso cria mais estabilidade com a máquina devido a uma menor altura geral de acúmulo e menos peso.

Especificações de Produto para G324 Garra de Demolição e Classificação: 587-8977

Peso 3940 lb 1.787 kg
Opções de Tipo de Revestimento Esqueleto Esqueleto

Veja como G324 Garra de Demolição e Classificação: 587-8977 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Garras de Demolição e Classificação

Garra de Demolição e Classificação para manusear rochas grandes

Capacidade total de rotação das garras da série G300

Série G300 GC Garra para classificar pedaços de madeira

Garra de classificação de sucata de pneus

Garra Série G200 GC para movimentar rochas

Garra para manusear resíduos

Garras de Demolição e Classificação
Garra de Demolição e Classificação para manusear rochas grandes
Capacidade total de rotação das garras da série G300
Série G300 GC Garra para classificar pedaços de madeira
Garra de classificação de sucata de pneus
Garra Série G200 GC para movimentar rochas
Garra para manusear resíduos