Acoplador de Engate Rápido com Articulação CB

Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação CB): 389-7189

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Mínimo do Transportador
35 ton (US)
35 ton (US)
Peso Máximo do Transportador
24 ton (US)
24 ton (US)
Weight
1025 lb
465 kg

Visão Geral

Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" oferecem um novo nível de produtividade e versatilidade para as operações. Adicione a capacidade de trocar acessórios de maneira rápida e conveniente durante as operações, mantendo-se alinhado às normas de segurança mundiais.

Especificações de Produto para Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação CB): 389-7189

Peso Mínimo do Transportador 35 ton (US) 35 ton (US)
Peso Máximo do Transportador 24 ton (US) 24 ton (US)
Weight 1025 lb 465 kg
Diâmetro do Pino do Acessório - Braço (frontal) 3.15 pol 80 mm
Diâmetro do Pino do Acessório - Elo (traseiro) 3.15 pol 80 mm
Extensão do Pino - Mínima 18.03 pol 458 mm
Extensão do Pino - Máxima 21.10 pol 536 mm
Limite de Carga Útil do Olhal de Levantamento 30865 lb 14000 kg
Largura - Interface da Máquina 21.60 pol 550 mm
Largura - Interface do Acessório 13.40 pol 340 mm

Veja como Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação CB): 389-7189 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador de Engate Rápido com Articulação CB

Limpeza do local com Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber", garra Pro Plus e caçamba.

Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são simples de manter com um ponto de lubrificação central.

Mecanismo de travamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" engatado

Escova de limpeza do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" com Ancinho e garra Pro Plus

Uso do olhal de levantamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" para realocar uma caixa de vala.

Acoplador de Engate Rápido com Articulação CB
Limpeza do local com Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber", garra Pro Plus e caçamba.
Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são simples de manter com um ponto de lubrificação central.
Mecanismo de travamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" engatado
Escova de limpeza do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" com Ancinho e garra Pro Plus
Uso do olhal de levantamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" para realocar uma caixa de vala.

Confira as Ofertas Atuais para  Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação CB): 389-7189

Exibir Mais Ofertas