Foto em Estúdio

Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ - Miniescavadeira Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
196.2 lb
89 kg
Largura
11.5 pol
292 mm
Comprimento
23.3 pol
591 mm

Visão Geral

Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.

Especificações de Produto para Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Peso 196.2 lb 89 kg
Largura 11.5 pol 292 mm
Comprimento 23.3 pol 591 mm
Altura Total 14.6 pol 370 mm
Diâmetro do Pino 2 pol 50 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 8 Toneladas Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Nenhum é Necessário Nenhum é Necessário

Veja como Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita