Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação B): 388-0067

Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação B): 388-0067

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Mínimo do Transportador
23 ton (US)
23 ton (US)
Peso Máximo do Transportador
19 ton (US)
19 ton (US)
Weight
837 lb
380 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aumente a Produtividade

Aumente a Produtividade

  • Volte ao trabalho mais rápido com a capacidade de trocar acessórios em segundos
  • Os acessórios são compartilháveis entre escavadeiras de tamanhos semelhantes
  • Os acopladores têm o peso certo para lidar com grandes cargas úteis, para que você não precise comprometer o tamanho da caçamba
  • Faça mais com o equipamento. A versatilidade adicional permite alternar facilmente de escavação, nivelamento, movimentação de materiais, compactação de solo, quebra de rochas e muito mais.
  • Larguras de valetamento disponíveis para determinados tamanhos de acopladores:
    • Economiza tempo e material de aterramento
    • Mantém a parte mais larga do acoplador dentro da largura de escavação das caçambas de 24 e 30 pol
    • Totalmente compatível com caçambas mais largas e os mesmos acessórios que os modelos padrão
  • Caçambas de desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" – pinos embutidos para um raio de ponta ainda mais reduzido
  • Caçambas coletoras na posição ré para limpar cantos quadrados
Potência e Resistência Confiáveis

Potência e Resistência Confiáveis

  • O sistema de trava redundante protege os acessórios:
    • Cunha primária - trava o movimento do pino, como uma fechadura de segurança
    • Trava secundária – indica ao operador se o acoplador está aberto ou fechado. Articulada para acoplar o pino no lugar.
    • Dois braços acionados por mola – asseguram que a trava secundária permaneça fechada
  • No caso de perda de pressão hidráulica, os sistemas de travamento redundantes mantêm o acessório no lugar
  • O perfil do acoplador curto mantém firme o raio da ponta, a força de desagregação e potência de escavação
  • Peças de armação fundidas em aço resistente à abrasão
  • O olhal de elevação centralizado e integrado lida com uma ampla gama de manilhas, correntes e cabos. Sua forma interior mantém as cargas estáveis.
    • Os acopladores sem olhais de elevação estão disponíveis no Japão para atender às restrições de elevação locais.
Segurança de ponta

Segurança de ponta

  • Avisos visuais e sonoros indicam ao operador que os acessórios estão seguros no acoplador.
  • O bloco de lubrificação fornece um ponto de lubrificação primário e de fácil acesso.
  • Os procedimentos de operação são simples e intuitivos.
  • Em conformidade com as normas de segurança mundiais: ISO13031, EN474 e AS 4772:2008.
  • Simplifique a manutenção no trabalho e melhore a confiabilidade com a proteção contra detritos que cobre e protege os componentes críticos do acoplador.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando seus acopladores. O rastreamento de ativos Cat está disponível para alguns Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Os acopladores com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink®, no equipamento com assinatura Product Link™.
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os acopladores com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação B): 388-0067

Peso Mínimo do Transportador 23 ton (US) 23 ton (US)
Peso Máximo do Transportador 19 ton (US) 19 ton (US)
Weight 837 lb 380 kg
Diâmetro do Pino do Acessório - Braço (frontal) 3.15 pol 80 mm
Diâmetro do Pino do Acessório - Elo (traseiro) 3.15 pol 80 mm
Extensão do Pino - Mínima 17.44 pol 443 mm
Extensão do Pino - Máxima 19.29 pol 490 mm
Limite de Carga Útil do Olhal de Levantamento 22046 lb 10000 kg
Largura - Interface da Máquina 20.20 pol 512 mm
Largura - Interface do Acessório 11.90 pol 302 mm

Veja como Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação B): 388-0067 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador de Engate Rápido com Articulação B

Limpeza do local com Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber", garra Pro Plus e caçamba.

Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são simples de manter com um ponto de lubrificação central.

Mecanismo de travamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" engatado

Escova de limpeza do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" com Ancinho e garra Pro Plus

Uso do olhal de levantamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" para realocar uma caixa de vala.

Acoplador de Engate Rápido com Articulação B
Limpeza do local com Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber", garra Pro Plus e caçamba.
Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são simples de manter com um ponto de lubrificação central.
Mecanismo de travamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" engatado
Escova de limpeza do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" com Ancinho e garra Pro Plus
Uso do olhal de levantamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" para realocar uma caixa de vala.

Confira as Ofertas Atuais para  Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação B): 388-0067

Exibir Mais Ofertas