Especificação
| Classe da Máquina | 24-40 24-40 |
Especificações-chave
Os Acopladores Tipo S de Conexão Hidráulica Cat® conectam-se ao sistema hidráulico e eletrônico de sua máquina, proporcionando a você a capacidade de escolher um acessório com funcionalidade completa em segundos sem sair da cabine. Esses acopladores oferecem os benefícios de produtividade e versatilidade que você espera de um acoplador. Além disso, trazem segurança para o pessoal, os equipamentos e a operação geral, aumentando a vida útil dos outros acessórios em sua frota.
| Classe da Máquina | 24-40 24-40 |
| Peso | 1027 lb 466 kg |
| Capacidade do Gancho de Levantamento | 10 ton (US) 10 ton (US) |
| Altura | 21.2 pol 538 mm |
| Comprimento | 41 pol 1042 mm |
| Largura | 25.5 pol 647 mm |
| Pressão de Operação Máxima | 5076 lb/pol² 350 bar |
| Conectores Hidráulicos de 1/2 pol (Montados) | 2 2 |
| Fluxo do Conector Hidráulico de 1/2 pol | 21 gpm 79 l/min |
| Conectores Hidráulicos de 3/4 pol (Opcionais) | 2 2 |
| Fluxo do Conector Hidráulico de 3/4 pol | 59 gpm 225 l/min |
| Conectores Hidráulicos de 1 pol (Montados) | 2 2 |
| Fluxo do Conector Hidráulico de 1 pol | 100 gpm 380 l/min |
Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS80
Desconexões Hidráulicas Rápidas do HCS80
Garra de Demolição e Classificação trabalhando com um Acoplador HCS
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Exibir Mais Ofertas