Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP332

Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP332 Multiprocessador com Mandíbulas de Cisalhamento

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1,9 s
1,9 s
Escavadeira Mínima
32 toneladas
32 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1,3 s
1,3 s

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Tempos de Ciclo 50% Mais Rápidos

  • A nova tecnologia de amplificador de velocidade alterna dinamicamente a força hidráulica do modo de velocidade para o modo de amplificação.
  • Você perderá menos tempo esperando que a mandíbula abra ou feche para encostar, pois a válvula de velocidade ajusta-se automaticamente ao fluxo rápido quando não há carga.
  • A força máxima de esmagamento/corte é aplicada assim que a mandíbula encosta no material.
Cat

Força Até 19% Maior

  • Processe mais por hora, transporte mais por turno, faça mais a cada dia. O amplificador de velocidade amplia a força hidráulica quando a mandíbula encosta no material, fazendo o corte rapidamente.
  • Aumente a potência mesmo em escavadeiras menores. O projeto compacto mantém o centro de gravidade o mais próximo possível da máquina.
  • Obtenha desempenho máximo e suporte total com uma solução completa de demolição da Cat. Os programas para a MP estão integrados ao visor do operador Cat de Última Geração. O revendedor Cat local constitui um ponto único de suporte para todo o sistema.
Cat

Troque as Mandíbulas em 15 Minutos

  • O inovador travamento da mandíbula permite que um único operador troque facilmente as mandíbulas em 15 minutos ou menos. São necessárias apenas ferramentas manuais padrão.
  • As trocas simples e seguras de mandíbulas fazem parte do projeto. Mesmo em locais de trabalho adversos, cada mandíbula permanece estável sobre o suporte de mandíbula incluído.
  • O MP332 é compatível com estes tipos de mandíbulas:
    • Cortador de Concreto - a mandíbula externa corta concreto; a mandíbula interna de cisalhamento corta aço
    • Demolição - tem uma abertura maior para quebrar as maiores estruturas de concreto
    • Pulverizador - tritura concreto, separando o vergalhão
    • Tesoura - corta aço estrutural, tubos e cabos
    • Cisalhamento de Tanques - corta em ângulo reto em três lados, limpando os tanques de corte ou a chapa de aço
    • Universal - o projeto inovador corta aço e tritura concreto
Cat

Durável e Preservável

  • Proteja o seu investimento e mantenha o desempenho de maneira rápida e econômica. As mandíbulas são protegidas com peças de desgaste que podem ser trocadas individualmente e de modo fácil.
  • Aumente o tempo de produção por cortador antes da troca. A maioria das lâminas pode ser dobrada de duas maneiras, para utilização de quatro bordas cortantes diferentes.
  • Mesmo quando mergulhada em detritos, a haste do cilindro é blindada para evitar danos e o corpo do cilindro principal fica protegido dentro do alojamento.

Especificações de Produto para Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP332

Tempo de Ciclo - Aberto 1,9 s 1,9 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1,3 s 1,3 s
Escavadeira Mínima 32 toneladas 32 toneladas
Escavadeira Máxima 50 toneladas 50 toneladas
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 35.000 lb/pol² 5.076 kPa
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 280 gpm 74 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 16.000 lb/pol² 2.321 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 50 gpm 11 l/min
Profundidade da Mandíbula 677 pol 27 mm
Comprimento do Cortador 572 pol 23 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 471 pol 19 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 330 pol 13 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 115 pol 5 mm
Largura 1.005 pol 40 mm
Comprimento 2.146 pol 84 mm
Altura 1.615 pol 64 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 3.186 lb 7.024 kg
Peso - Somente a Mandíbula 1.506 lb 3.320 kg

Veja como Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP332 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP332 com mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 com mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula de Cisalhamento

Multiprocessadores Cat

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula de Cisalhamento
Multiprocessadores Cat
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento

Confira as Ofertas Atuais para  Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP332

Exibir Mais Ofertas