Mandíbula do Pulverizador MP365

Multiprocessador com Mandíbulas de Pulverizador Mandíbula do Pulverizador MP365

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
2.1 s
2.1 s
Escavadeira Mínima
65 toneladas
65 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1.6 s
1.6 s

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Tempos de Ciclo 50% Mais Rápidos

  • A nova tecnologia de amplificador de velocidade muda dinamicamente a força hidráulica do modo de velocidade para o modo de amplificação, agindo de forma automática à medida que você opera.
  • Você perderá menos tempo esperando que a mandíbula abra ou feche para encostar, pois a válvula de velocidade ajusta-se automaticamente ao fluxo rápido quando não há carga.
  • A força máxima de esmagamento/corte é aplicada assim que a mandíbula encosta no material.
Cat

Força Até 19% Maior

  • Processe mais por hora, transporte mais por turno, faça mais a cada dia. O amplificador de velocidade amplia a força hidráulica quando a mandíbula encosta no material, fazendo o corte rapidamente.
  • Aumente a potência mesmo em escavadeiras menores. O projeto compacto mantém o centro de gravidade o mais próximo possível da máquina.
  • Obtenha desempenho máximo e suporte total com uma solução completa de demolição da Cat. Os programas para a MP estão integrados ao visor do operador Cat de Última Geração. O revendedor Cat local constitui um ponto único de suporte para todo o sistema.
Cat

Troque as Mandíbulas em 15 Minutos

  • O inovador travamento da mandíbula permite que um único operador troque facilmente as mandíbulas em 15 minutos ou menos. São necessárias apenas ferramentas manuais padrão.
  • As trocas simples e seguras de mandíbulas fazem parte do projeto. Mesmo em locais de trabalho adversos, cada mandíbula permanece estável sobre o suporte de mandíbula incluído.
  • O MP332 é compatível com estes tipos de mandíbulas:
    • Cortador de Concreto - a mandíbula externa corta concreto; a mandíbula interna de cisalhamento corta aço
    • Demolição - tem uma abertura maior para quebrar as maiores estruturas de concreto
    • Pulverizador - tritura concreto, separando o vergalhão
    • Tesoura - corta aço estrutural, tubos e cabos
Cat

Durável e Sustentável

  • Proteja o seu investimento e mantenha o desempenho de maneira rápida e econômica. As mandíbulas são protegidas com peças de desgaste que podem ser trocadas individualmente e de modo fácil.
  • Aumente o tempo de produção por cortador antes da troca. A maioria das lâminas pode ser dobrada de duas maneiras, para utilização de quatro bordas cortantes diferentes.
  • Mesmo quando mergulhada em detritos, a haste do cilindro é blindada para evitar danos e o corpo do cilindro principal fica protegido dentro do alojamento.

Especificações de Produto para Mandíbula do Pulverizador MP365

Tempo de Ciclo - Aberto 2.1 s 2.1 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1.6 s 1.6 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 557 Sh Ton 7193 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 411 Sh Ton 3655 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 222 Sh Ton 1977 kN
Escavadeira Mínima 65 toneladas 65 toneladas
Escavadeira Máxima 90 toneladas 90 toneladas
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 5076 lb/pol² 350 kPa
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 119 gpm 450 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 2321 lb/pol² 160 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 13 gpm 50 l/min
Profundidade da Mandíbula 43 pol 1089 mm
Comprimento do Cortador 9 pol 225 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 50 pol 1260 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 26 pol 659 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 17 pol 427 mm
Comprimento 113 pol 2869 mm
Altura 98 pol 2491 mm
Largura 43 pol 1100 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 13547 lb 6145 kg
Peso - Somente a Mandíbula 7456 lb 3382 kg

Veja como Mandíbula do Pulverizador MP365 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP365 com Mandíbula do Pulverizador

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 com Mandíbula do Pulverizador
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula do Pulverizador

DNA dos Multiprocessadores Cat®

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versátil

Produtivo

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula do Pulverizador
DNA dos Multiprocessadores Cat®
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versátil
Produtivo
Confiáveis
Alojamento

Confira as Ofertas Atuais para  Mandíbula do Pulverizador MP365

Exibir Mais Ofertas