Mandíbula Universal com MP324

Mandíbula Universal com MP324 Multiprocessador com Mandíbulas Universais

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
793 s
31 s
Escavadeira Mínima
24 toneladas
24 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1.464 s
58 s

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Tempos de Ciclo 50% Mais Rápidos

  • A nova tecnologia de amplificador de velocidade alterna dinamicamente a força hidráulica do modo de velocidade para o modo de amplificação.
  • Você perderá menos tempo esperando que a mandíbula abra ou feche para encostar, pois a válvula de velocidade ajusta-se automaticamente ao fluxo rápido quando não há carga.
  • A força máxima de esmagamento/corte é aplicada assim que a mandíbula encosta no material.
Cat

Força Até 19% Maior

  • Processe mais por hora, transporte mais por turno, faça mais a cada dia. O amplificador de velocidade amplia a força hidráulica quando a mandíbula encosta no material, fazendo o corte rapidamente.
  • Aumente a potência mesmo em escavadeiras menores. O projeto compacto mantém o centro de gravidade o mais próximo possível da máquina.
  • Obtenha desempenho máximo e suporte total com uma solução completa de demolição da Cat. Os programas para a MP estão integrados ao visor do operador Cat de Última Geração. O revendedor Cat local constitui um ponto único de suporte para todo o sistema.
Cat

Troque as Mandíbulas em 15 Minutos

  • O inovador travamento da mandíbula permite que um único operador troque facilmente as mandíbulas em 15 minutos ou menos. São necessárias apenas ferramentas manuais padrão.
  • As trocas simples e seguras de mandíbulas fazem parte do projeto. Mesmo em locais de trabalho adversos, cada mandíbula permanece estável sobre o suporte de mandíbula incluído.
  • O MP324 é compatível com estes tipos de mandíbulas:
    • Cortador de Concreto - a mandíbula externa corta concreto; a mandíbula interna de cisalhamento corta aço
    • Demolição - tem uma abertura maior para quebrar as maiores estruturas de concreto
    • Pulverizador - tritura concreto, separando o vergalhão
    • Pulverizador Secundário - tritura concreto em partículas mais finas; faz a separação total do vergalhão
    • Tesoura - corta aço estrutural, tubos e cabos
    • Cisalhamento de Tanques - corta em ângulo reto em três lados, limpando os tanques de corte ou a chapa de aço
    • Universal - o projeto inovador corta aço e tritura concreto
Cat

Durável e Preservável

  • Proteja o seu investimento e mantenha o desempenho de maneira rápida e econômica. As mandíbulas são protegidas com peças de desgaste que podem ser trocadas individualmente e de modo fácil.
  • Aumente o tempo de produção por cortador antes da troca. A maioria das lâminas pode ser dobrada de duas maneiras, para utilização de quatro bordas cortantes diferentes.
  • Mesmo quando mergulhada em detritos, a haste do cilindro é blindada para evitar danos e o corpo do cilindro principal fica protegido dentro do alojamento.

Especificações de Produto para Mandíbula Universal com MP324

Tempo de Ciclo - Aberto 793 s 31 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1.464 s 58 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 235 Sh Ton 9 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 454 Sh Ton 18 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 2.194 Sh Ton 86 kN
Escavadeira Mínima 24 toneladas 24 toneladas
Escavadeira Máxima 35 toneladas 35 toneladas
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 680 lb/pol² 27 kPa
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 40 gpm 10,6 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 642 lb/pol² 25 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 526 gpm 21 l/min
Profundidade da Mandíbula 1.180 pol 133 mm
Comprimento do Cortador 1.964 pol 221 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 35.000 pol 5.076 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 225 pol 59 mm
Comprimento 1,8 pol 1,2 mm
Altura 1,8 pol 1,2 mm
Largura 3.646 pol 410 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 2.735 lb 6.017 kg
Peso - Somente a Mandíbula 1.109 lb 2.440 kg

Veja como Mandíbula Universal com MP324 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP324 com Mandíbula Universal

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 com Mandíbula Universal
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula Universal

Multiprocessadores Cat

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula Universal
Multiprocessadores Cat
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento