MP324 com Mandíbula Universal
MP324 com Mandíbula Universal
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos (6)
Vídeos (8)

Mandíbula Universal MP318 Multiprocessador com Mandíbulas Universais

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1 s
1,6 s
Escavadeira Mínima
18 toneladas
18 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1 s
1,6 s

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Tempos de Ciclo 50% Mais Rápidos

  • A nova tecnologia de amplificador de velocidade alterna dinamicamente a força hidráulica do modo de velocidade para o modo de amplificação.
  • Você perderá menos tempo esperando que a mandíbula abra ou feche para encostar, pois a válvula de velocidade ajusta-se automaticamente ao fluxo rápido quando não há carga.
  • A força máxima de esmagamento/corte é aplicada assim que a mandíbula encosta no material.
Cat

Força Até 19% Maior

  • Processe mais por hora, transporte mais por turno, lucre mais a cada dia. O amplificador de velocidade amplia a força hidráulica quando a mandíbula encosta no material, fazendo o corte rapidamente.
  • Aumente a potência mesmo em escavadeiras menores. O projeto compacto mantém o centro de gravidade o mais próximo possível da máquina.
  • Obtenha desempenho máximo e suporte total com uma solução completa de demolição da Cat. Os programas para a MP estão integrados ao visor do operador Cat de Última Geração. O revendedor Cat local constitui um ponto único de suporte para todo o sistema.
Cat

Troque a Mandíbula em 15 Minutos

  • O inovador travamento da mandíbula permite que um único operador troque facilmente as mandíbulas em 15 minutos ou menos. São necessárias apenas ferramentas manuais padrão.
  • As trocas simples e seguras de mandíbulas fazem parte do projeto. Mesmo em locais de trabalho adversos, cada mandíbula permanece estável sobre o suporte de mandíbula incluído.
  • O MP318 é compatível com estes tipos de mandíbulas:
    • Cortador de Concreto - a mandíbula externa corta concreto; a mandíbula interna de cisalhamento corta aço
    • Demolição - tem uma abertura maior para quebrar as maiores estruturas de concreto
    • Pulverizador - tritura concreto, separando o vergalhão
    • Tesoura - corta aço estrutural, tubos e cabos
    • Universal - o projeto inovador corta aço e tritura concreto
Cat

Durável e Preservável

  • Proteja o seu investimento e mantenha o desempenho de maneira rápida e econômica. As mandíbulas são protegidas com peças de desgaste que podem ser trocadas individualmente e de modo fácil.
  • Aumente o tempo de produção por cortador antes da troca. A maioria das lâminas pode ser dobrada de duas maneiras, para utilização de quatro bordas cortantes diferentes.
  • Mesmo quando mergulhada em detritos, a haste do cilindro é blindada para evitar danos e o corpo do cilindro principal fica protegido dentro do alojamento.

Especificações de Produto para Mandíbula Universal MP318

Tempo de Ciclo - Aberto 1 s 1,6 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1 s 1,6 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 299 Sh Ton 2.661 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 167 Sh Ton 1.489 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 96 Sh Ton 855 kN
Escavadeira Mínima 18 toneladas 18 toneladas
Escavadeira Máxima 25 toneladas 25 toneladas
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 5.076 lb/pol² 350 kPa
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 40 gpm 150 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 2.031 lb/pol² 140 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 11 gpm 40 l/min
Profundidade da Mandíbula 22 pol 565 mm
Comprimento do Cortador 16 pol 399 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 18 pol 468 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 15 pol 379 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 8 pol 214 mm
Comprimento 79 pol 2.000 mm
Altura 50 pol 1.274 mm
Largura 31 pol 793 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 4.334 lb 1.970 kg
Peso - Somente a Mandíbula 1.668 lb 758 kg

Veja como Mandíbula Universal MP318 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  Mandíbula Universal MP318

Exibir Mais Ofertas