Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS70/55: 582-9976

Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS70/55: 582-9976 Acopladores Tipo S de Conexão Hidráulica

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classe da Máquina
24-30
24-30
Altura
20.1 pol
510 mm
Pressão de Operação Máxima
5076 lb/pol²
350 bar

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Fluxo Médio 37% Melhor

Fluxo Médio 37% Melhor

  • Os acoplamentos são usinados e dimensionados para o desempenho de alto fluxo exigido pelos acessórios hidromecânicos.
  • O fluxo hidráulico melhor resulta em ganhos de eficiência de combustível com sistemas hidráulicos menos restritos.
  • A mola fechada evita a contaminação do sistema hidráulico.
  • As conexões de fluido à prova de falhas criam um sistema para a vazão de fluido hidráulico e nenhuma oportunidade para derramamentos durante a troca de ferramentas.
  • Mangueiras roteadas internamente no suporte e acoplador usam menos mangueiras externas, reduzindo os custos gerais de mangueira e reparo.
Vida Útil Média de Desconexão Rápida 10 Vezes Melhor

Vida Útil Média de Desconexão Rápida 10 Vezes Melhor

  • O projeto da desconexão rápida melhora a vida útil e é de fácil manutenção.
  • O projeto da tampa de cobertura e a vedação adiciona proteção aos acoplamentos e evita a contaminação do sistema hidráulico.
  • A posição usinada de desconexões rápidas cria a melhor conexão entre o suporte e o acoplador.
  • Os acoplamentos de desconexão rápida são instalados na mesma direção da força de travamento com um flange sólido para garantir um encaixe firme. Sem anéis de travamento ou porcas que aumentam as chances de peças soltas ou quebradas.
Segurança Líder do Setor

Segurança Líder do Setor

  • Recursos de segurança líderes do setor em tecnologia de sensores.
  • O travamento seguro do acoplador está em conformidade com o padrão europeu de segurança EN474 atualizado.
  • Mantenha todos no local de trabalho mais seguros. O operador permanece seguro na cabine e nenhuma assistência é necessária para conectar ou desconectar as mangueiras hidráulicas durante as trocas de acessórios.
  • Várias medidas eletrônicas e mecânicas mantêm a fixação segura, mesmo se ocorrer uma perda de pressão.
  • O operador tem confirmações visuais e sonoras da conexão bem-sucedida do acessório no interior da cabine.
  • O projeto de cunha de travamento resistente mantém as conexões firmes e no lugar durante o uso.
Versatilidade Adicional

Versatilidade Adicional

  • Mudança de acessório com um acoplador de conexão hidráulica:
    • Mudanças rápidas significam que os operadores vão utilizar acessórios apropriados para tarefas e aplicações, aumentando a produtividade geral e estendendo a vida útil dos acessórios.
    • A capacidade de trocar acessórios facilmente pode reduzir o número de máquinas necessárias para um trabalho.
    • Mudanças rápidas de acessórios com a interface de conexão hidráulica vão economizar tempo em relação a acopladores estáticos ou acessórios pinados.
  • O conector elétrico permite funcionalidade completa ao trabalhar em combinação com mecanismos de rotação/inclinação, caçambas de inclinação para limpeza de valas, trituradores ou outros acessórios com chicotes eletrônicos para sensores de nivelamento ou funções de ferramentas.
  • Cada acoplador vem de fábrica com um gancho de levantamento com capacidade para levantar 5, 8 ou 10 toneladas, dependendo da classe de tamanho.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando seus acessórios. O rastreamento de ativos Cat está disponível em acessórios selecionados.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Os acessórios com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink® juntamente com os equipamentos com assinatura Product Link™.
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os acessórios com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS70/55: 582-9976

Classe da Máquina 24-30 24-30
Altura 20.1 pol 510 mm
Comprimento 36.5 pol 928 mm
Largura 23.9 pol 607 mm
Pressão de Operação Máxima 5076 lb/pol² 350 bar
Conectores Hidráulicos de 1/2 pol (Montados) 2 2
Fluxo do Conector Hidráulico de 1/2 pol 21 gpm 79 l/min
Conectores Hidráulicos de 3/4 pol (Opcionais) 2 2
Fluxo do Conector Hidráulico de 3/4 pol 59 gpm 225 l/min
Conectores Hidráulicos de 1 pol (Montados) 2 2
Fluxo do Conector Hidráulico de 1 pol 100 gpm 380 l/min
Peso 772 lb 350 kg
Capacidade do Gancho de Levantamento 8 ton (US) 8 ton (US)

Veja como Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS70/55: 582-9976 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS70/55

Desconexões Hidráulicas Rápidas HCS70/55

Garra de Demolição e Classificação trabalhando com um Acoplador HCS

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação

Acoplador Tipo S de Conexão Hidráulica HCS70/55
Desconexões Hidráulicas Rápidas HCS70/55
Garra de Demolição e Classificação trabalhando com um Acoplador HCS
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação
Acoplador HCS conectando-se a uma Garra de Demolição e Classificação