Tesoura Rotativas para Sucata e Demolição S3025

Tesoura Rotativas para Sucata e Demolição S3025 Tesouras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso – Montagem na Lança
5370 lb
2436 kg
Peso – Montagem no Braço
5117 lb
2321 kg
Comprimento
126 pol
3188 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Corte Mais e Mais Rápido

Corte Mais e Mais Rápido

  • Mais produtivo por projeto. As tesouras são projetadas como uma solução de sistema para cortar mais toneladas por dia e gerar mais dinheiro, equilibrando as capacidades da máquina, o tamanho do cilindro de cisalhamento, a profundidade e abertura da mandíbula e o comprimento do braço nivelador.
  • Aumente a eficiência de corte em até 15% e reduza o desgaste da lâmina com o projeto da mandíbula de ápice de deslocamento duplo.
  • Coloque com precisão as mandíbulas na posição de corte ideal sem mover a máquina com o rotator padrão de 360° da Série S3000.
  • A potência é consistente durante todo o ciclo de corte.
  • As tesouras são otimizadas para escavadeiras Cat para garantir correspondência adequada, tempos de ciclo ideais e amplitude de movimento.
  • Aumente a eficiência de corte com placas espaçadoras cônicas que reduzem emperramento e arrasto.
  • A haste do cilindro está completamente protegida dentro da estrutura, reduzindo o tempo de inatividade e o risco de danos e permitindo um projeto mais fino para melhor visibilidade.
  • A área de alívio da mandíbula permite que o material caia livremente sem prejudicar o próximo ciclo de corte.
Qualidade de Longa Duração

Qualidade de Longa Duração

  • Reduza os custos de manutenção com a nova Ponta de Perfuração Aparafusada. As cavilhas protegem os parafusos contra tensão que leva ao afrouxamento e uma bucha equaliza a força nas duas metades da ponta para ajudar a evitar rachaduras.
  • Trabalhe com confiança com requisitos hidráulicos exigentes. Os principais componentes hidráulicos são fabricados com um fator de segurança de 4 para 1 e podem suportar picos de pressão de até 20.000 lb/pol² (1.378 bar).
  • Aumente a durabilidade geral com a construção em placa sólida da mandíbula superior.
  • O alojamento foi projetado com um fator de segurança de 60% no limite de escoamento e as áreas de alta tensão são construídas com placas extra grossas.
  • A placa da base é fabricada com material AR400 de alta resistência ao desgaste para proporcionar longa vida útil entre a formação da solda e a substituição.
  • Suporta altas forças com confiança com o tubo de torque superdimensionado.
Fáceis de Manter

Fáceis de Manter

  • Conclua tarefas de manutenção com facilidade e segurança. As tesouras podem ser lubrificadas no nível do solo, juntamente com o pino do cilindro no braço da máquina e o pino da lança.
  • Reduza o tempo de inatividade com articulações que podem ser reparadas em campo. A remoção e a nova vedação podem ser feitas de forma rápida e fácil enquanto a tesoura está montada na máquina, sem a necessidade de levá-la a uma oficina.
  • Faça a manutenção e o ajuste do grupo pivô sem a necessidade de ferramentas especiais. A folga lateral pode ser facilmente ajustada. Basta apertar o pino.
  • Troque facilmente a ponta e vire a lâmina em trinta minutos com ferramentas padrão.
  • Acesse com facilidade as mangueiras do cilindro e a válvula de velocidade pela lateral da tesoura. Esse recurso elimina a necessidade de uma tampa que pode cair e precisar ser reparada.
  • Você tem suporte. A Rede de Revendedores Cat é o seu único ponto de contato para todas as suas necessidades de manutenção.
Opções para Atender às suas Necessidades

Opções para Atender às suas Necessidades

  • Conectar sua tesoura a uma variedade de máquinas nunca foi tão fácil. Portas duplas de alta pressão permitem que a tesoura seja fixada em qualquer máquina compatível, independentemente do layout hidráulico.
  • Atenda às suas necessidades específicas com configurações retas e rotativas e opções de montagem de lança e braço.
    • Reta – Série S2000
      • Montada na Lança
      • Usado em aplicações secundárias de demolição e sucata
      • O rotator é eliminado, reduzindo os custos de manutenção
      • Tesouras maiores podem ser usadas em classes de tamanhos de máquinas menores
    • Rotação – Série S3000
      • Montada na Lança ou no Braço
      • Usada em aplicações primárias e secundárias de demolição e sucata
      • Fornece tempos de ciclo e posicionamento ideais
    • Montada na Lança – Ideal para aplicações de sucata, a tesoura montada na lança permite o manuseio e operação mais fáceis.
    • Montada no Braço – Ideal para aplicações de demolição, a tesoura montada no braço é compatível com máquinas maiores, além de proporcionar maior alcance.

Especificações de Produto para Tesoura Rotativas para Sucata e Demolição S3025

Peso – Montagem na Lança 5370 lb 2436 kg
Peso – Montagem no Braço 5117 lb 2321 kg
Comprimento 126 pol 3188 mm
Altura 48 pol 1220 mm
Largura 29.5 pol 750 mm
Largura da Mandíbula – Fixa 14.7 pol 374 mm
Largura da Mandíbula – Movimentação 4.4 pol 111.5 mm
Abertura da Mandíbula 18 pol 458 mm
Profundidade da Mandíbula 16.3 pol 415 mm
Força da Garganta 441 ton-f 3920 kN
Força do Ápice 201 ton-f 1787 kN
Força da Ponta 110 ton-f 980 kN
Circuito de Corte – Pressão de Alívio Máxima 5075 lb/pol² 35000 kPa
Circuito de Corte – Fluxo Máximo 46 gpm 175 l/min
Circuito de Rotação – Pressão de Alívio Máxima 2030 lb/pol² 14000 kPa
Circuito de Rotação – Fluxo Máximo 11 gpm 40 l/min
Montagem no Braço – Máximo 25 toneladas 25 toneladas
Montagem no Braço – Mínimo 20 toneladas 20 toneladas
Montagem na Lança – Máximo 15 toneladas 15 toneladas
Montagem na Lança – Mínimo 11 toneladas 11 toneladas
Tempo de Ciclo – Fechado 2,6 segundos 2,6 segundos

Veja como Tesoura Rotativas para Sucata e Demolição S3025 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Tesouras S3025

Tesouras S3025

Tesouras S3025

Tesouras S3025

Tesouras S3025
Tesouras S3025
Tesouras S3025
Tesouras S3025

Confira as Ofertas Atuais para  Tesoura Rotativas para Sucata e Demolição S3025

Exibir Mais Ofertas