S2050

S2050 Tesouras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso, fixado na lança
9206 lb
4175 kg
Length
140 pol
3555 mm
Altura
60 pol
1520 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Corte mais e mais rápido

Corte mais e mais rápido

Processe mais toneladas a cada hora e coloque mais dinheiro no bolso. As tesouras Cat cortam de maneira eficiente e podem manipular qualquer tipo de material, de aço estrutural a sucata de cabos e chapas.
Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Construída com um fator de segurança estrutural quase duas vezes maior que o de alguns concorrentes, a tesoura Cat suportará qualquer situação de trabalho. Estruturas de aço endurecido pelo trabalho e uma mandíbula sólida são apenas algumas das características de durabilidade incorporadas. Além disso, o cilindro e a hidráulica permanecem totalmente protegidos dentro da tesoura durante todo o ciclo de corte.
Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

A tesoura Cat foi projetada para facilitar a manutenção. As lâminas e a ponta de perfuração são independentemente substituíveis por meio de ferramentas manuais. A lubrificação pode ser feita no nível do solo - sem necessidade de escada! Ainda, todos os sistemas hidráulicos podem receber manutenção com a tesoura montada sobre a máquina - o que significa menos tempo de manutenção e mais tempo de trabalho.
Solução em um único fornecedor

Solução em um único fornecedor

Somente a Cat fornece um SISTEMA de manuseio de sucata: tesoura, escavadeira e hidráulica, tudo projetado para trabalhar em conjunto para você. Além disso, há um ponto de contato para suporte - o revendedor Cat local, parte da melhor rede de revendedores do mundo.

Especificações de Produto para S2050

Peso, fixado na lança 9206 lb 4175 kg
Length 140 pol 3555 mm
Altura 60 pol 1520 mm
Largura 25 pol 635 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 19 pol 476 mm
Largura da Mandíbula - Movimentação 5 pol 135 mm
Abertura da Mandíbula 26.8 pol 681 mm
Profundidade da Mandíbula 25 pol 635 mm
Força da Garganta 741 ton-f 6592 kN
Força do Ápice 340 ton-f 3029 kN
Força da Ponta 187 ton-f 1667 kN
Circuito de Corte - Pressão de Alívio Máxima 5075 lb/pol² 35000 kPa
Circuito de Corte - Fluxo Máximo 92 gpm 350 l/min

Veja como S2050 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

S2050

Fotos

Fotos

Fotos

S2050
Fotos
Fotos
Fotos

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

360 View