S3070

Tesouras S3070

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso, fixado na lança
15578 lb
7065 kg
Peso, fixado no braço
15259 lb
6920 kg
Largura
46 pol
1160 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Corte mais e mais rápido

Corte mais e mais rápido

Processe mais toneladas a cada hora e coloque mais dinheiro no bolso. As tesouras Cat cortam de maneira eficiente e podem manipular qualquer tipo de material, de aço estrutural a sucata de cabos e chapas. A rotação completa fornece controle total ao operador para cortar mais e mover menos a máquina.
Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Construída com um fator de segurança estrutural quase duas vezes maior que o de alguns concorrentes, a tesoura Cat suportará qualquer situação de trabalho. Estruturas de aço endurecido pelo trabalho e uma mandíbula sólida são apenas algumas das características de durabilidade incorporadas. Além disso, o cilindro e a hidráulica permanecem totalmente protegidos dentro da tesoura durante todo o ciclo de corte.
Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

A tesoura Cat foi projetada para facilitar a manutenção. As lâminas e a ponta de perfuração são independentemente substituíveis por meio de ferramentas manuais. A lubrificação pode ser feita no nível do solo - sem necessidade de escada! Ainda, todos os sistemas hidráulicos podem receber manutenção com a tesoura montada sobre a máquina - o que significa menos tempo de manutenção e mais tempo de trabalho.
Solução em um único fornecedor

Solução em um único fornecedor

Somente a Cat fornece um SISTEMA de manuseio de sucata: tesoura, escavadeira e hidráulica, tudo projetado para trabalhar em conjunto para você. Além disso, há um ponto de contato para suporte - o revendedor Cat local, parte da melhor rede de revendedores do mundo.

Especificações de Produto para S3070

Peso, fixado na lança 15578 lb 7065 kg
Peso, fixado no braço 15259 lb 6920 kg
Largura 46 pol 1160 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 21 pol 546 mm
Largura da Mandíbula - Movimentação 6 pol 158 mm
Abertura da Mandíbula 32.2 pol 819 mm
Profundidade da Mandíbula 30 pol 755 mm
Força da Garganta 1016 ton-f 9037 kN
Força do Ápice 436 ton-f 3880 kN
Força da Ponta 237 ton-f 2110 kN
Circuito de Corte - Pressão de Alívio Máxima 5075 lb/pol² 35000 kPa
Circuito de Corte - Fluxo Máximo 140 gpm 530 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Alívio Máxima 2030 lb/pol² 14000 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo Máximo 21.1 gpm 80 l/min

Veja como S3070 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

S3070

Fotos

Fotos

Fotos

S3070
Fotos
Fotos
Fotos

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  S3070

Exibir Mais Ofertas