S3090

S3090 Tesouras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso, fixado na lança
19889 lb
9020 kg
Peso, fixado no braço
19316 lb
8760 kg
Length
211 pol
5370 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Corte mais e mais rápido

Corte mais e mais rápido

Processe mais toneladas a cada hora e coloque mais dinheiro no bolso. As tesouras Cat cortam de maneira eficiente e podem manipular qualquer tipo de material, de aço estrutural a sucata de cabos e chapas. A rotação completa fornece controle total ao operador para cortar mais e mover menos a máquina.
Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Construída com um fator de segurança estrutural quase duas vezes maior que o de alguns concorrentes, a tesoura Cat suportará qualquer situação de trabalho. Estruturas de aço endurecido pelo trabalho e uma mandíbula sólida são apenas algumas das características de durabilidade incorporadas. Além disso, o cilindro e a hidráulica permanecem totalmente protegidos dentro da tesoura durante todo o ciclo de corte.
Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

A tesoura Cat foi projetada para facilitar a manutenção. As lâminas e a ponta de perfuração são independentemente substituíveis por meio de ferramentas manuais. A lubrificação pode ser feita no nível do solo - sem necessidade de escada! Ainda, todos os sistemas hidráulicos podem receber manutenção com a tesoura montada sobre a máquina - o que significa menos tempo de manutenção e mais tempo de trabalho.
Solução em um único fornecedor

Solução em um único fornecedor

Somente a Cat fornece um SISTEMA de manuseio de sucata: tesoura, escavadeira e hidráulica, tudo projetado para trabalhar em conjunto para você. Além disso, há um ponto de contato para suporte - o revendedor Cat local, parte da melhor rede de revendedores do mundo.

Especificações de Produto para S3090

Peso, fixado na lança 19889 lb 9020 kg
Peso, fixado no braço 19316 lb 8760 kg
Length 211 pol 5370 mm
Altura 71 pol 1810 mm
Largura 51 pol 1300 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 24 pol 602 mm
Largura da Mandíbula - Movimentação 7 pol 168 mm
Abertura da Mandíbula 35.8 pol 910 mm
Profundidade da Mandíbula 35 pol 900 mm
Força da Garganta 1320 ton-f 11746 kN
Força do Ápice 534 ton-f 4754 kN
Força da Ponta 282 ton-f 2513 kN
Circuito de Corte - Pressão de Alívio Máxima 5075 lb/pol² 35000 kPa
Circuito de Corte - Fluxo Máximo 185 gpm 700 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Alívio Máxima 2030 lb/pol² 14000 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo Máximo 21.1 gpm 80 l/min

Veja como S3090 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

S3090

Fotos

Fotos

Fotos

S3090
Fotos
Fotos
Fotos

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

360 View