S2090

S2090 Tesouras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso, fixado na lança
16493 lb
7480 kg
Length
170 pol
4325 mm
Altura
74 pol
1890 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Corte mais e mais rápido

Corte mais e mais rápido

Processe mais toneladas a cada hora e coloque mais dinheiro no bolso. As tesouras Cat cortam de maneira eficiente e podem manipular qualquer tipo de material, de aço estrutural a sucata de cabos e chapas.
Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Construída com um fator de segurança estrutural quase duas vezes maior que o de alguns concorrentes, a tesoura Cat suportará qualquer situação de trabalho. Estruturas de aço endurecido pelo trabalho e uma mandíbula sólida são apenas algumas das características de durabilidade incorporadas. Além disso, o cilindro e a hidráulica permanecem totalmente protegidos dentro da tesoura durante todo o ciclo de corte.
Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

A tesoura Cat foi projetada para facilitar a manutenção. As lâminas e a ponta de perfuração são independentemente substituíveis por meio de ferramentas manuais. A lubrificação pode ser feita no nível do solo - sem necessidade de escada! Ainda, todos os sistemas hidráulicos podem receber manutenção com a tesoura montada sobre a máquina - o que significa menos tempo de manutenção e mais tempo de trabalho.
Solução em um único fornecedor

Solução em um único fornecedor

Somente a Cat fornece um SISTEMA de manuseio de sucata: tesoura, escavadeira e hidráulica, tudo projetado para trabalhar em conjunto para você. Além disso, há um ponto de contato para suporte - o revendedor Cat local, parte da melhor rede de revendedores do mundo.

Especificações de Produto para S2090

Peso, fixado na lança 16493 lb 7480 kg
Length 170 pol 4325 mm
Altura 74 pol 1890 mm
Largura 30 pol 760 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 24 pol 602 mm
Largura da Mandíbula - Movimentação 7 pol 168 mm
Abertura da Mandíbula 35.8 pol 910 mm
Profundidade da Mandíbula 35 pol 900 mm
Força da Garganta 1320 ton-f 11746 kN
Força do Ápice 534 ton-f 4754 kN
Força da Ponta 282 ton-f 2513 kN
Circuito de Corte - Pressão de Alívio Máxima 5075 lb/pol² 35000 kPa
Circuito de Corte - Fluxo Máximo 185 gpm 700 l/min

Veja como S2090 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

S2090

Fotos

Fotos

Fotos

S2090
Fotos
Fotos
Fotos

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  S2090

Exibir Mais Ofertas