S3050

S3050 Tesouras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso, fixado na lança
11201 lb
5080 kg
Peso, fixado no braço
10650 lb
4830 kg
Length
176 pol
4475 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Corte mais e mais rápido

Corte mais e mais rápido

Processe mais toneladas a cada hora e coloque mais dinheiro no bolso. As tesouras Cat cortam de maneira eficiente e podem manipular qualquer tipo de material, de aço estrutural a sucata de cabos e chapas. A rotação completa fornece controle total ao operador para cortar mais e mover menos a máquina.
Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Mais resistente do que qualquer pilha de sucata

Construída com um fator de segurança estrutural quase duas vezes maior que o de alguns concorrentes, a tesoura Cat suportará qualquer situação de trabalho. Estruturas de aço endurecido pelo trabalho e uma mandíbula sólida são apenas algumas das características de durabilidade incorporadas. Além disso, o cilindro e a hidráulica permanecem totalmente protegidos dentro da tesoura durante todo o ciclo de corte.
Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

Precisa de uma chave, não de uma oficina inteira

A tesoura Cat foi projetada para facilitar a manutenção. As lâminas e a ponta de perfuração são independentemente substituíveis por meio de ferramentas manuais. A lubrificação pode ser feita no nível do solo - sem necessidade de escada! Ainda, todos os sistemas hidráulicos podem receber manutenção com a tesoura montada sobre a máquina - o que significa menos tempo de manutenção e mais tempo de trabalho.
Solução em um único fornecedor

Solução em um único fornecedor

Somente a Cat fornece um SISTEMA de manuseio de sucata: tesoura, escavadeira e hidráulica, tudo projetado para trabalhar em conjunto para você. Além disso, há um ponto de contato para suporte - o revendedor Cat local, parte da melhor rede de revendedores do mundo.

Especificações de Produto para S3050

Peso, fixado na lança 11201 lb 5080 kg
Peso, fixado no braço 10650 lb 4830 kg
Length 176 pol 4475 mm
Altura 58 pol 1480 mm
Largura 42 pol 1060 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 19 pol 476 mm
Largura da Mandíbula - Movimentação 5 pol 135 mm
Abertura da Mandíbula 26.8 pol 681 mm
Profundidade da Mandíbula 25 pol 635 mm
Força da Garganta 741 ton-f 6592 kN
Força do Ápice 340 ton-f 3029 kN
Força da Ponta 187 ton-f 1667 kN
Circuito de Corte - Pressão de Alívio Máxima 5075 lb/pol² 35000 kPa
Circuito de Corte - Fluxo Máximo 92 gpm 350 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Alívio Máxima 2030 lb/pol² 14000 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo Máximo 10.6 gpm 40 l/min

Veja como S3050 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

S3050

Fotos

Fotos

Fotos

S3050
Fotos
Fotos
Fotos

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

Tesouras para Sucata e Demolição Cat

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  S3050

Exibir Mais Ofertas