MH3040

Manipuladores de Materiais MH3040 Tier 4 / Stage V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Peso Operacional
85310 lb
38700 kg
Alcance máximo
50.8 pé
15490 mm

Visão Geral

Confiabilidade Comprovada

O manipulador de materiais Cat® MH3040 foi projetado para ser potente, confiável e fácil de usar. Com uma cabine confortável e baixos custos de manutenção, ele ajuda a otimizar o desempenho e aumentar a produtividade dos operadores. Desenvolvido com componentes comprovados, ele oferece a durabilidade e a potência necessárias para enfrentar trabalhos difíceis com segurança.

Vantagens

Confiabilidade Comprovada

O MH3040 foi fabricado com componentes comprovados, projetados para resistir às aplicações mais exigentes. Conte com sua máquina para oferecer a durabilidade e a confiabilidade que você espera dos produtos Cat.

Baixo Consumo de Combustível

Dois modos de potência e um ventilador com acionamento elétrico com função de reversão automática ajudam a minimizar o consumo de combustível e aumentar a eficiência do motor.

Baixo Custo de Manutenção

Filtros de vida útil prolongada para combustível, fluido hidráulico e ar ajudam a diminuir o custo total.

Menos Emissões de CO₂

O MH3040 emite menos CO₂ do que o Manipulador de Materiais M325D L anterior.

Especificações de Produto para MH3040

Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência Líquida – ISO 9249 202 hp 151 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 205 HP (métrica) 205 HP (métrica)
Potência do Motor - Máxima - ISO 14396 201 hp 150 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 204 HP (métrica) 204 HP (métrica)
Diâmetro interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Cilindrada 428 pol³ 7 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) e são compatíveis* com ULSD misturado com os seguintes combustíveis com teor de carbono mais baixo de até: combustíveis** com até 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)*** ou ·100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. *Embora os motores Caterpillar sejam compatíveis com esses combustíveis alternativos, algumas regiões podem não permitir seu uso. **As emissões de gases de efeito estufa do escapamento provenientes de combustíveis de menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ***Motores sem dispositivos de pós-tratamento são compatíveis com misturas mais altas, de até 100% de biodiesel (para uso de misturas superiores a 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). ¹Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) e são compatíveis* com ULSD misturado com os seguintes combustíveis com teor de carbono mais baixo de até: combustíveis** com até 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)*** ou ·100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. *Embora os motores Caterpillar sejam compatíveis com esses combustíveis alternativos, algumas regiões podem não permitir seu uso. **As emissões de gases de efeito estufa do escapamento provenientes de combustíveis de menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ***Motores sem dispositivos de pós-tratamento são compatíveis com misturas mais altas, de até 100% de biodiesel (para uso de misturas superiores a 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat).
Peso Operacional 85310 lb 38700 kg
Observação O peso operacional inclui tanque de combustível cheio, operador de 75 kg (165 lb), garra de 2.000 kg (4.410 lb) e pneus individuais. O peso varia, dependendo da configuração. O peso operacional inclui tanque de combustível cheio, operador de 75 kg (165 lb), garra de 2.000 kg (4.410 lb) e pneus individuais. O peso varia, dependendo da configuração.
Alcance máximo 50.8 pé 15490 mm
Lança Manipulador de Materiais de 9,3 m (30 pés 6 pol) Manipulador de Materiais de 9,3 m (30 pés 6 pol)
Braço Industrial 7,1 m (23 pés 3 pol) Industrial 7,1 m (23 pés 3 pol)
Altura máxima 57.4 pé 17510 mm
Altura Mínima de Despejo 17.9 pé 5445 mm
Profundidade máxima 17.3 pé 5265 mm
Altura do pino da lança 40 pé 12195 mm
Altura máxima de despejo 17.9 pé 5445 mm
Velocidade máxima de percurso 11.2 milha/h 18 km/h
Força na barra de tração 34621 lbf 154 kN
Nivelamento máximo 44% 44%
Pressão máxima - Implementos 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão máxima – Giro 4061 lb/pol² 28400 kPa
Pressão máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Velocidade de giro 7 r/min 7 r/min
Torque de giro máximo 60628 lb-pé 82 kN·m
Capacidade do tanque de combustível 125.2 gal (EUA) 474 l
Sistema de arrefecimento 6.6 gal (EUA) 25 l
Óleo do motor 6.6 gal (EUA) 25 l
Alojamento - Eixo traseiro (Diferencial) 9 gal (EUA) 34.2 l
Comando final 2 gal (EUA) 7.4 l
Transmissão Power Shift 0.8 gal (EUA) 3 l
Sistema hidráulico – Incluindo tanque 86.9 gal (EUA) 329 l
Reservatório Hidráulico 38.8 gal (EUA) 147 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel (DEF) 10.8 gal (EUA) 41 l
Lança Manipulador de Materiais de 9,3 m (30 pés 6 pol) Manipulador de Materiais de 9,3 m (30 pés 6 pol)
Braço Industrial 7,1 m (23 pés 3 pol) Industrial 7,1 m (23 pés 3 pol)
Comprimento de transporte 42 pé 12800 mm
Comprimento da máquina 20.8 pé 6330 mm
Raio de giro traseiro 10.3 pé 3130 mm
Folga do contrapeso 5.7 pé 1740 mm
Altura da cabine - Abaixada 12 pé 3660 mm
Altura da Cabine – Abaixada com OPG 12.5 pé 3805 mm
Altura da cabine - Levantada 20.5 pé 6255 mm
Altura da Cabine – Levantada com OPG 21 pé 6400 mm
Distância entre Eixos 10.5 pé 3210 mm
Largura de transporte 9.8 pé 3000 mm
Vão Livre Sobre o Solo 0.9 pé 265 mm
Comprimento do material rodante 20.4 pé 6225 mm
Observação (1) O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,2 kg (2,6 lb) de refrigerante, o que tem uma equivalência de CO2 de 1,716 toneladas métricas (1,891 toneladas). Se equipado com R1234yf (Potencial de Aquecimento Global = 0,5), o sistema contém 1,05 kg (2,31 lb) de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 0,001 tonelada métrica (0,001 tonelada). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,2 kg (2,6 lb) de refrigerante, o que tem uma equivalência de CO2 de 1,716 toneladas métricas (1,891 toneladas). Se equipado com R1234yf (Potencial de Aquecimento Global = 0,5), o sistema contém 1,05 kg (2,31 lb) de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 0,001 tonelada métrica (0,001 tonelada).
Capacidade de Reciclagem 95% 95%

MH3040 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Cabine com certificação TOPS (Tip Over Protective Structure, Estrutura de Proteção contra Tombamento) avançada com supressão de som com suportes de borracha
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Console esquerdo inclinável
  • Assento aquecido com suspensão a ar (somente Deluxe)
  • Assento aquecido e ventilado com suspensão pneumática (cabine Premium)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash e Diagnóstico de Falhas Remoto
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias sem necessidade de manutenção
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine – 1.800 lm
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável depois do desligamento do motor

MOTOR

  • Motor diesel Cat C7.1
  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Capacidade de altitude de até 4.500 m (14.760 pés) com redução de potência do motor acima de 3.000 m (9.840 pés)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Ventiladores de arrefecimento elétricos reversíveis
  • Partida a Éter de Partida a Frio (somente América do Norte e Austrália-Nova Zelândia)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de retenção de controle de abaixamento da lança e do braço
  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento automático do fluido hidráulico
  • Modo de levantamento pesado

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmeras de visão lateral direita e traseira
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Alarme de percurso
  • Interruptor de desligamento do motor secundário acessível pelo nível do solo na cabine
  • Buzina de sinalização/advertência
  • 2D E-fence
  • Prevenção da cabine
  • Assistência no giro (Swing Assist)
  • Saída de emergência do vidro traseiro

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Local agrupado para óleo do motor e filtros de combustível
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Sistema de lubrificação automática para implemento e sistema de giro

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Tração em todas as rodas
  • Trava automática do freio/eixo
  • Velocidade do mecanismo transportador
  • Trava eletrônica de giro e percurso
  • Os eixos reforçados, sistema de freio a disco avançado e motor para percurso com força de desagregação ajustável
  • Eixo oscilante com trava e ponto de lubrificação remoto
  • Transmissão hidrostática de duas velocidades
  • Contrapeso de 7.700 kg (16.975 lb)

MH3040 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança do Manipulador de Materiais de 10,4 m (34 pés 9 pol)
  • Lança do Manipulador de Materiais de 9,3 m (30 pés 6 pol)
  • Lança de embarcação de 9,9 m (32 pés 6 pol)
  • Lança da Carregadeira de Toras de 6,8 m (22 pés 4 pol) (somente América do Norte)
  • Braço industrial de 7,5 m (24 pés 7 pol)
  • Braço industrial de 7,1 m (23 pés 3 pol)
  • Braço industrial de 5,7 m (18 pés 8 pol)
  • Braço Reto de 6,4 m (21 pés)
  • Braço da Carregadeira de Toras (Acima/Abaixo) de 4,1 m (13 pés 3 pol) (somente América do Norte)

CABINE

  • Janela frontal fixa de peça única e teto solar (classificação P5A)
  • Janela frontal fixa de duas peças e teto solar (classificação P8B)
  • Proteção do operador (OPG)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Gerador, 20 kW com fiação para a extremidade do braço

MOTOR

  • Aquecedor do bloco de partida a frio (somente América do Norte)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Visibilidade 360°

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Pneus de borracha sólida simples 16.00-25 (4)
  • Pneus pneumáticos simples 23,5-R25
  • Pneus de borracha sólida dupla 12.00-20
  • Reboque com engate

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Manipuladores de materiais de última geração assumem todos os tipos de tarefas – carregamento, separação, empilhamento e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como MH3040 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Manipulador de materiais MH3040

Configuração para Aplicações Florestais do MH3040

Manipulador de materiais MH3040
Configuração para Aplicações Florestais do MH3040

Confira as Ofertas Atuais para  MH3040

Exibir Mais Ofertas