| Capacidade | 1.50 yd³ 1150 l |
| Capacidade Máxima de Levantamento | 22046 lb 10000 kg |
| Opções de Tipo de Revestimento | Semiabertos Semiabertos |
| Peso Operacional | 4654 lb 2111 kg |
| Contagem de Dentes | 4 4 |
| Mínimo do Manipulador de Materiais | 40 ton (US) 40 ton (US) |
| Máximo do Manipulador de Materiais | 55 ton (US) 55 ton (US) |
| Escavadeira Mínima | 25 ton (US) 25 ton (US) |
| Escavadeira Máxima | 35 ton (US) 35 ton (US) |
Garras "Gomo de Laranja" Garra "Gomo de Laranja" GSH440 de 1.150 Litros, 4 Dentes
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Capacidade
- 1.50 yd³
- 1150 l
- Capacidade Máxima de Levantamento
- 22046 lb
- 10000 kg
- Opções de Tipo de Revestimento
- Semiabertos
- Semiabertos
Visão Geral
As Garras "Gomo de Laranja" GSH Cat® incluem modelos e tamanhos para uma ampla gama de aplicações. Com tempos de ciclo mais rápidos e maior capacidade, as garras GSH permitem que você se movimente mais, gastando menos. Um projeto de produto mais eficiente aumenta a produtividade geral da garra e reduz os custos de manutenção.
Recursos em um Instante
- Mova mais toneladas por hora com tempos de ciclo mais rápidos.
- Aumente a capacidade do fluxo hidráulico em até 160% com um novo sistema de rotação.
- Melhore o fator de preenchimento geral em até 140 a 200% graças à curvatura refinada do dente.
- As Máquinas Cat são pré-programadas com configurações de desempenho ideais para a garra a fim de maximizar o emparelhamento e a eficiência da máquina e da garra.
- Alcance novas alturas e aumente seu controle de oscilação. A altura compacta das garras GSH amplia seus recursos e é ideal para aplicações internas.
- A vida útil da garra é prolongada devido à distribuição mais leve de força das peças fundidas no lugar de soldas.
- Impede que os cilindros se estendam demais e evita desgaste desnecessário nos pontos de articulação e nas pontas dos dentes com batentes superior e inferior reforçados e resistentes à abrasão no alojamento da garra.
- Resistência com a qual você pode contar. Os dentes e as pontas internas de construção sólida são feitos de aço de alto grau, resistentes à abrasão e ao desgaste de metal sobre metal. Os pontos de articulação são fundidos, eliminando pontos fracos na armação.
- Aumente a vida útil com pontas de dentes fundidas e de fácil substituição.
- Invista mais tempo trabalhando graças ao tempo de manutenção reduzido. O uso antes do primeiro intervalo de serviço aumenta em até 250%, e os pontos de lubrificação no nível do solo são mais seguros e fáceis de usar.
- Os componentes hidráulicos integrais foram redirecionados e estão protegidos dentro do dente, diminuindo a tensão nas mangueiras e eliminando a interferência nos materiais.
- Acesso fácil dentro do dente ao sistema hidráulico por meio de painéis removíveis. Os painéis também incluem selos de poeira para proteger as peças importantes dentro dos dentes.
- Mantenha um ambiente de trabalho seguro usando o Auxiliar do Suporte de Montagem, que mantém o suporte na posição vertical durante a instalação da garra na máquina.
- Atenda às necessidades específicas da aplicação com modelos de 4 ou 5 dentes e estilos opcionais de dentes semiabertos ou fechados opcionais.
- Quatro dentes - pegada quadrada, cantos limpos em vagões e reboques. Fechamento seguro da garra para objetos volumosos, como chassis de carros.
- Cinco dentes - excelente retenção de materiais menores.
- Os dentes semiabertos funcionam melhor para aplicações com movimentação de sucatas de aço maiores ou chassis de carros.
- Os dentes fechados são ideais nos casos em que o principal uso são materiais menores e triturados.
- Os modelos GSH420 e GSH520 agora vêm com um olhal de levantamento padrão na parte inferior do alojamento, onde é possível instalar um ímã.
- Outros modelos GSH têm a opção de incluir um olhal de levantamento quando se faz o pedido da garra.
Especificações de Produto para Garra "Gomo de Laranja" GSH440 de 1.150 Litros, 4 Dentes
Veja como Garra "Gomo de Laranja" GSH440 de 1.150 Litros, 4 Dentes se compara com produtos comparados frequentemente.
Garras
Garra "Gomo de Laranja" GSH440 de 1.150 Litros, 4 Dentes
selecionado
- Capacidade
- 1.50 yd³
- 1150 l
- Capacidade Máxima de Levantamento
- 22046 lb
- 10000 kg
- Opções de Tipo de Revestimento
- Semiabertos
- Semiabertos
Garras
Garra "Gomo de Laranja" GSH455 de 2.000 Litros, 4 Dentes
- Capacidade
- 2.50 yd³
- 2000 l
- Capacidade Máxima de Levantamento
- 33069 lb
- 15000 kg
- Opções de Tipo de Revestimento
- Semiabertos
- Semiabertos
Garras
Garra "Gomo de Laranja" GSH440 de 1.550 Litros, 4 Dentes
- Capacidade
- 2.00 yd³
- 1550 l
- Capacidade Máxima de Levantamento
- 22046 lb
- 10000 kg
- Opções de Tipo de Revestimento
- Semiabertos
- Semiabertos
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Confira as Ofertas Atuais para Garra "Gomo de Laranja" GSH440 de 1.150 Litros, 4 Dentes
Exibir Mais Ofertas